Alterar idioma :
| Propriedades gerais | Unidade | iglidur® J350 | Método de teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 1,44 | |
| Cor | amarelo | ||
| Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente | % peso | 0,3 | DIN 53495 |
| Absorção de humidade máx. | % peso | 1,6 | |
| Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço | µ | 0,01 - 0,20 | |
| valor pv máx. (seco) | MPa x m/s | 0,45 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Resistência à flexão a 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Força de compressão | MPa | 60 | |
| Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) | MPa | 60 | |
| Dureza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
| Propriedades físicas e térmicas | |||
| Temperatura máx. de aplicação a longo prazo | °C | +180 | |
| Temperatura máx. de aplicação a curto prazo | °C | +220 | |
| Temperatura mín. de aplicação | °C | -100 | |
| Condutividade térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Propriedades elétricas | |||
| Resistência específica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Resistência superficial | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® J350 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
iglidur® J350 combina universalmente uma boa resistência ao desgaste, flexibilidade e resistência à temperatura num material muito versátil iglidur® com um amplo espetro de aplicações.

diagrama.02: pressão superficial máxima recomendada em função da temperatura (60 MPa a 20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
A pressão superficial máxima recomendada é um parâmetro mecânico do material. Não pode ser utilizada para tirar conclusões sobre a tribologia. A resistência à compressão das chumaceiras de deslizamento iglidur® J350 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra esta relação.
As chumaceiras iglidur® J350 são adequadas para cargas altas e médias. 03 mostra a deformação sob temperatura. O comportamento dos materiais sob tensão a curto prazo é mostrado aqui. As diferentes temperaturas ambiente só se tornam visíveis a partir de aprox. 60 MPa.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
Os casquilhos deslizantes iglidur® J350 são adequados para cargas altas e médias. diagrama. 03 mostra a deformação sob temperatura. O comportamento dos materiais sob tensão de curto prazo é mostrado aqui. As diferentes temperaturas ambiente só se tornam visíveis a partir de aprox. 60 MPa.
Os casquilhos deslizantes iglidur® J350 são adequados para velocidades baixas e médias em aplicações rotativas e oscilantes. No entanto, as taxas de desgaste são significativamente melhores para aplicações rotativas. Os movimentos lineares também podem ser bem suportados com o iglidur® J350.
| m/s | Rotativa | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1,3 | 1 | 4 |
| Curto prazo | 3 | 2,3 | 8 |
As temperaturas prevalecentes no sistema de rolamento também têm uma influência no desgaste do rolamento. A taxa de desgaste das chumaceiras iglidur® J350 muda apenas ligeiramente a temperaturas mais elevadas. Em alguns casos, o desgaste até diminui a +100 °C. É necessária uma proteção adicional a temperaturas superiores a +140 °C.
| iglidur® J350 | Temperatura de aplicação |
|---|---|
| Mínima | -100°C |
| Máxima em exposição prolongada | +180°C |
| Máxima, exposição breve | +220 °C |
| Fixação axial adicional a partir de | +140°C |

Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 1MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
O coeficiente de fricção do iglidur® J350 em operação seca contra o aço está numa gama muito boa. Eles diminuem significativamente em velocidades de deslizamento mais elevadas. Isto beneficia a vida útil dos casquilhos deslizantes em aplicações de funcionamento contínuo com velocidades de deslizamento elevadas. 04 ilustra a relação. Especialmente em cargas superiores a 2 MPa, os casquilhos deslizantes iglidur® J350 são claramente superiores a outros rolamentos em aplicações rotativas.
coeficiente de fricção para iglidur® J350 contra aço (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J350 | seco | Lubrificantes | Óleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| coeficiente de atrito μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagrama 06: Coeficiente de atrito em função da superfície do veio (veio Cf53)
X = Rugosidade da onda Ra [μm]
Y = coeficiente de atrito μ
Os diagramas 06 e 07 mostram uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio. As chumaceiras iglidur® J350 são adequadas para todos os parceiros de deslizamento, mas um emparelhamento destaca-se quando se olha para os dados de desgaste dos testes: iglidur® J350 contra 304 SS.Não existem muitos materiais de rolamento que sejam adequados para o parceiro de eixo de aço inoxidável (304 SS) e que atinjam as melhores taxas de desgaste. Excelentes resultados de desgaste também são mostrados com eixos de alumínio anodizado duro. Se o material do eixo que tem em mente não está incluído nos resultados dos testes aqui apresentados, por favor contacte-nos.
Os casquilhos lisos iglidur® J350 são resistentes a ácidos e álcalis diluídos, álcoois, agentes de limpeza e lubrificantes. iglidur® J350 é atacado por ésteres, cetonas, hidrogénios clorados, aromáticos e solventes altamente polares.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - não resistente
| Média | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + |
| Hidrocarbonetos | + até 0 |
| Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | + |
| Ácidos fortes | + até 0 |
| Alcalinos diluídos | + |
| Alcalinos fortes | + |
As chumaceiras feitas de iglidur® J350 são resistentes à radiação até uma intensidade de radiação de 2 - 10² Gy.
Os casquilhos deslizantes iglidur® J350 têm uma resistência limitada à radiação UV.
No vácuo, as chumaceiras iglidur® J350 apenas desgaseificam numa extensão muito pequena. A utilização em vácuo é possível para rolamentos secos
Os casquilhos deslizantes iglidur® J350 são eletricamente isolantes.
| Propriedades elétricas | |
|---|---|
| Resistência específica | > 1013 Ωcm |
| Resistência superficial | > 1010 Ω |
A absorção de humidade do iglidur® J350 é baixa e pode ser negligenciada quando se utilizam as chumaceiras de deslizamento padrão. Mesmo quando completamente saturado, o iglidur® J350 não absorve mais do que 1,6 % de água.
| Máxima absorção de humidade | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % de humidade r. | 0,3% do peso |
| Absorção de humidade máx. | 1,6% do peso |
Os casquilhos deslizantes iglidur® J350 são rolamentos padrão para eixos com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os rolamentos são concebidos para serem pressionados numa montagem com tolerância H7. Após a instalação numa montagem com dimensões nominais, o diâmetro interior do rolamento com tolerância F10 ajusta-se automaticamente. Para determinadas dimensões, a tolerância afasta-se desta em função da espessura da parede (ver gama de produtos).
| Diâmetro d1 [mm] | Eixo h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Habitação H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 até 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 até 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 a 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h