Guias para calhas igus com barras deslizantes de alta velocidade e baixo desgaste
 

Kathrin Kretz, gestor de produto internacional de sistemas de calhas articuladas, apresenta a nova barra deslizante de alta velocidade num vídeo.

Duração de vida 5 vezes superior às barras deslizantes standard

No caso de aplicações deslizantes com calhas igus e elevada velocidade, as barras deslizantes das guias de alumínio são um potencial ponto mais fraco. Elas têm um desgaste mais rápido do que as resistentes calhas articuladas. Para estas aplicações, foi desenvolvida uma barra deslizante injetada, otimizada ao desgaste. Tem uma duração de vida mais elevada pelo mesmo preço e será utilizada no futuro em todos os tamanhos de guias correspondentes.
Mais informações
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • 5 vezes mais resistentes ao desgaste graças ao material tribologicamente otimizado  comparativamente com as barras deslizantes standard
  • Para aplicações deslizantes com elevada velocidade
  • Fácil colocação, devido às peças somente com 500 mm de comprimento
  • Novos tamanhos disponíveis para diversas Super Guias de alumínio
Redução do custo

Redução do custo

  • Mais duráveis pelo mesmo preço
  • Significativamente menos manutenção
  • Montagem significativamente mais fácil devido às peças de 0,5m em vez de 2m de comprimento
  • Reduz o trabalho de projeto e instalação graças ao configurador gratuito de CAD
  • Manutenção preventiva – módulo isense opcional
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Redução de 50% do peso, por ser injetada em vez de  extrudida
  • Faça com que as suas calhas articuladas sejam recicladas no "programa de reciclagem chainge da igus" no final do seu ciclo de vida. Independentemente do fabricante. E receba um comprovativo do programa de reciclagem chainge
  • A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre este tema em: Reciclagem química

Detalhes técnicos


 
 
A barra deslizante GB.31.500 tem uma superfície da base de 31 mm. Para as guias 973.31SL, 974.31.SL, e 975.31.SL, com alturas exteriores de calhas articuladas de 64mm, 84mm e 108mm. São simplesmente encaixadas na Super Guia de alumínio.
Barras deslizantes para alta velocidade
Referência.Super-guia de alumínio
GB.31.500**973.31.SLH
GB.31.500**974.31.SLH
GB.31.500**975.31.SLH
 

**Disponíveis em stock
 
Consultar agora

Testes das barras deslizantes para alta velocidade Comparação da vida útil das barras deslizantes - barras para alta velocidade vs. barras deslizantes standard

Testada a elevada resistência ao desgaste das barras para alta velocidade

Testes comparativos em aplicações reais de clientes mostraram que, nas aplicações altamente dinâmicas, as novas barras deslizantes GB.31.500 apresentam um desgaste cinco vezes menor.
Isso reduz ao mínimo os custos de manutenção das barras deslizantes. Somente quando a calha articulada atinge seu limite de desgaste é que as barras deslizantes exigem inspeção. As novas barras deslizantes não tem influência direta na vida útil das calhas articuladas.

Instruções de montagem da barra deslizante de alta velocidade

Devido às pequenas peças individuais, a instalação da barra de deslizamento optimizada para desgaste pode ser implementada de forma rápida e fácil.

Poderá também estar interessado em

Barras deslizantes para alta velocidade

Sensor de desgaste das barras deslizantes

Opcional isense EC. T para monitorizar o desgaste das barras deslizantes com sensores na guia.
Guias

Guias

As guias são utilizadas para cursos longos. Elas facilitam  o funcionamento suave e com baixo atrito das calhas articuladas abertas e tapadas.
Calhas articuladas

Calhas articuladas

Para variados ambientes e diferentes espaços de instalação.  Grande gama de produtos – encontre rapidamente a solução mais indicada para si. Com 36 meses de garantia.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h