Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Sistema E6.1: nova geração de calhas com funcionamento silencioso e adequado para salas limpas

2. Geração do sistema de calhas articuladas E6.1

Após 10 anos de sucesso como calha silenciosa e para salas limpas, a nova geração encontra-se na linha de partida. Para além das vantagens comprovadas do sistema E6, a nova geração oferece mais vantagens que simplificam claramente o seu manuseamento. Para além disso, devido às alterações de conceção, foi melhorada a acessibilidade ao interior, o peso foi reduzido e a montagem tornou-se mais fácil.
 

As travessas podem rodar agora para ambos os lados e podem ser removidas pelo raio interior e exterior

A direção da rotação pode ser alterada, por ex. para uma instalação em ziguezague

Opção sem pré-tensão ao rodar o elo interior

Extremamente silenciosa devido ao passo pequeno e ao travão no sistema de batente

Vibração extremamente reduzida

Sistema de fixação de baixa abrasão (sem ligação pino/furo)

Movimento mais suave pela redução do efeito de polígono

A ligação otimizada permite cortar mais rapidamente ao comprimento

Desenho interior liso e sem arestas para uma maior duração de vida dos cabos e mangueiras

 

Instruções de montagem

 
 





As travessas rodam para ambos os lados e podem ser removidas pelo raio interior e exterior



Redução de peso em 37% (em comparação com as calhas E6.29)



Espaço interior completamente acessível para um fácil preenchimento

 
 

Redução de peso em comparação com as calhas E6.29
E61.29.30.R.0 37 %
E61.29.40.R.0 36 %
E61.29.50.R.0 35 %
E61.29.70.R.0 33 %
E61.29.100.R.0 30 %
E61.29.120.R.0 28%

Dimensões [mm]
Número de pedido Altura interna
hi
Altura interna
Bi
Largura externa
Ba
Altura externa
ha
Peso
[kg/m]
   
 E61.29.030.055.0 29 30 44 35 0,558 Sob consulta 
 E61.29.030.075.0 29 30 44 35 0,558 Sob consulta 
 E61.29.030.100.0 29 30 44 35 0,558 Sob consulta 
 E61.29.030.125.0 29 30 44 35 0,558 Sob consulta 
 E61.29.030.150.0 29 30 44 35 0,558 Sob consulta 
 E61.29.040.055.0 29 40 54 35 0,583 Sob consulta 
 E61.29.040.075.0 29 40 54 35 0,583 Sob consulta 
 E61.29.040.100.0 29 40 54 35 0,583 Sob consulta 
 E61.29.040.125.0 29 40 54 35 0,583 Sob consulta 
 E61.29.040.150.0 29 40 54 35 0,583 Sob consulta 
 E61.29.050.055.0 29 50 64 35 0,608 Sob consulta 
 E61.29.050.075.0 29 50 64 35 0,608 Sob consulta 
 E61.29.050.100.0 29 50 64 35 0,608 Sob consulta 
 E61.29.050.125.0 29 50 64 35 0,608 Sob consulta 
 E61.29.050.150.0 29 50 64 35 0,608 Sob consulta 
 E61.29.060.055.0 29 60 74 35 0,633 Sob consulta 
 E61.29.060.075.0 29 60 74 35 0,633 Sob consulta 
 E61.29.060.100.0 29 60 74 35 0,633 Sob consulta 
 E61.29.060.125.0 29 60 74 35 0,633 Sob consulta 
 E61.29.060.150.0 29 60 74 35 0,633 Sob consulta 
 E61.29.070.055.0 29 70 84 35 0,657 Sob consulta 
 E61.29.070.075.0 29 70 84 35 0,657 Sob consulta 
 E61.29.070.100.0 29 70 84 35 0,657 Sob consulta 
 E61.29.070.125.0 29 70 84 35 0,657 Sob consulta 
 E61.29.070.150.0 29 70 84 35 0,657 Sob consulta 
 E61.29.080.055.0 29 80 94 35 0,682 Sob consulta 
 E61.29.080.075.0 29 80 94 35 0,682 Sob consulta 
 E61.29.080.100.0 29 80 94 35 0,682 Sob consulta 
 E61.29.080.125.0 29 80 94 35 0,682 Sob consulta 
 E61.29.080.150.0 29 80 94 35 0,682 Sob consulta 
 E61.29.090.055.0 29 90 104 35 0,707 Sob consulta 
 E61.29.090.075.0 29 90 104 35 0,707 Sob consulta 
 E61.29.090.100.0 29 90 104 35 0,707 Sob consulta 
 E61.29.090.125.0 29 90 104 35 0,707 Sob consulta 
 E61.29.090.150.0 29 90 104 35 0,707 Sob consulta 
 E61.29.100.055.0 29 100 114 35 0,732 Sob consulta 
 E61.29.100.075.0 29 100 114 35 0,732 Sob consulta 
 E61.29.100.100.0 29 100 114 35 0,732 Sob consulta 
 E61.29.100.125.0 29 100 114 35 0,732 Sob consulta 
 E61.29.100.150.0 29 100 114 35 0,732 Sob consulta 
 E61.29.110.055.0 29 110 124 35 0,757 Sob consulta 
 E61.29.110.075.0 29 110 124 35 0,757 Sob consulta 
 E61.29.110.100.0 29 110 124 35 0,757 Sob consulta 
 E61.29.110.125.0 29 110 124 35 0,757 Sob consulta 
 E61.29.110.150.0 29 110 124 35 0,757 Sob consulta 
 E61.29.120.055.0 29 120 134 35 0,782 Sob consulta 
 E61.29.120.075.0 29 120 134 35 0,782 Sob consulta 
 E61.29.120.100.0 29 120 134 35 0,782 Sob consulta 
 E61.29.120.125.0 29 120 134 35 0,782 Sob consulta 
 E61.29.120.150.0 29 120 134 35 0,782 Sob consulta 
 E61.29.140.055.0 29 140 144 35 0,807 Sob consulta 
 E61.29.140.075.0 29 140 144 35 0,807 Sob consulta 
 E61.29.140.100.0 29 140 144 35 0,807 Sob consulta 
 E61.29.140.125.0 29 140 144 35 0,807 Sob consulta 
 E61.29.140.150.0 29 140 144 35 0,807 Sob consulta 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Pedir amostra PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
 


Entregas em 24 – 48 h

Interior apropriado para cabos

 
 

A principal característica das calhas igus® da série E6 é o notável desempenho em ambientes de salas limpas. A nova geração segue os passos da anterior. Os testes em salas limpas estão em preparação.

Para proteger os cabos e as mangueiras na calha articulada de forma ainda mais eficiente, o desenho das novas calhas E6.1 evoluiu consideravelmente.

A superfície de travessas é extremamente suave e arredondada, bem como a transição entre a travessa e as partes laterais do elo da calha articulada. O ponto de injeção e todos os outros pontos de marcação foram projetados para estar na lateral do elo da calha.

Nível de ruído

Nível de ruído

 



Os testes na igus® mostraram que a nova geração E6.1 tem a capacidade de definir novos marcos relativamente ao funcionamento silencioso e à baixa vibração.

A série E61.29 foi alvo de um teste de ruído no laboratório de testes da igus®, apresentando níveis de ruído que estão 2 dB(A) abaixo dos já bons níveis de ruído das calhas igus® da série E6.29.

Redução de peso

Redução de peso

 



A nova geração E6.1 pode suportar acelerações mais elevadas, devido à redução de peso de 37%, constituindo uma calha articulada com um elevada dinâmica e bastante silenciosa

Mais informação: