Alterar idioma :
As engrenagens cónicas em polímeros de elevada performance iglidur® permitem uma utilização isenta de lubrificação e de manutenção.
Encontrará uma vasta seleção na nossa loja online e pode encomendar sem uma quantidade mínima de encomenda.
Está à procura de uma solução especial?
Dependendo dos parâmetros existentes na sua aplicação, aconselhá-lo-emos gratuitamente e sem compromisso sobre o material certo e a tecnologia de produção e ferramentas para moldar rodas dentadas personalizadas de forma fiável.

As engrenagens cónicas são utilizadas para transmitir forças ou binários.
Uma engrenagen cónica consiste em pelo menos duas engrenagens cónicas cujos eixos estão num determinado ângulo um em relação ao outro.
As engrenagens cónicas podem ter do mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes. Isto depende do número de dentes, do módulo e da relação de transmissão resultante.
Na igus®, oferecemos engrenagens cónicas com diferentes relações de transmissão, que podem ser montadas
num ângulo de 90 graus.
Em combinação, as engrenagens cónicas podem funcionar tanto no sentido dos ponteiros do relógio como no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.
Ao selecionar, é importante garantir que as engrenagens cónicas têm o mesmo módulo e se combinam na relação de transmissão desejada.
As engrenagens cónicas diferem em termos do número de dentes, módulo e relação de transmissão.
Na igus® pode obter 7 módulos diferentes:
1, 1,5, 2, 2,5 3,3,5
e 6 relações de transmissão diferentes:
1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
É possível maquinar as nossas engrenagens cónicas. (por ex., chaveta, rosca ou um diâmetro maior)

com alojamento leve
As nossas caixas redutoras angulares podem ser montadas diretamente, caracterizam-se pelo seu alojamento leve, são isentas de corrosão e não requerem lubrificantes adicionais.
As caixas redutoras angulares estão disponíveis nos materiais iguform S270 e igutek P360.
Está à procura de uma solução especial? Teremos todo o gosto em ajudar, sem compromisso.

iguform S270

igutek P360

engrenagens cónicas no ajuste de formato
A flexibilidade dos sistemas utilizados na produção está a tornar-se cada vez mais importante devido à crescente variedade de produtos e diferentes tamanhos de lotes. Este aspeto desempenha um papel particularmente importante na indústria da embalagens. Com a sua elevada resistência ao desgaste, as engrenagens cónicas, isentas de manutenção, asseguram uma produção fiável e a máxima eficiência, e não há necessidade de lubrificantes adicionais. Se forem utilizados agentes de limpeza agressivos na produção ou se for necessária a conformidade com a FDA, por exemplo, temos a solução certa para si, como peça de catálogo ou como uma solução especial personalizada.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h