Colheita eficiente de pepinos com robôs de baixo peso

  • O que era necessário: uma solução económica e eficientemente automatizada para a colheita de pepinos
  • Requisitos: rápido ROI, componentes resistentes a intempéries
  • Materiais: braço robótico articulado robolink DCi
  • Setor industrial: engenharia agrícola
  • Sucesso para o cliente: elevada redução de custos, auxílio aos trabalhadores, planeamento simples das colheitas


     
Peça já aconselhamento personalizado
Colheita de pepinos com robôs

Sobre a aplicação:

Cada vez mais colheitas estão a debater-se com a falta de pessoal. 
A automação económica com um ROI rápido destina-se a resolver este problema. Os investigadores do Fraunhofer (IPK) estão a testar o nosso robô robolink de baixo peso para utilizar na colheita de pepinos. A colheita automatizada deve ser pelo menos tão eficaz como a manual. Um trabalhador experiente consegue colher até 13 pepinos por minuto.

O problema:

A colheita de pepinos pode ser cansativa. Isto torna cada vez mais difícil encontrar trabalhadores para a colheita. Para apanhar os pepinos, os trabalhadores devem deitar-se numa superfície de apoio atrás de um veículo, muitas vezes durante horas. A crescente escassez de pessoal não só dificulta o planeamento das colheitas, como também reduz consideravelmente os rendimentos.
Uma solução automatizada proporcionaria alívio nesta área. Mas tais soluções devem ser rentáveis, especialmente para pequenas operações, para que o investimento valha a pena. O Instituto Fraunhofer de Sistemas de Produção e Tecnologia de Design (IPK) está a trabalhar numa solução de automatização rentável que utiliza o nosso robô robolink de baixo peso.

A solução:

Os testes iniciais de campo com o robô leve igus para utilização na colheita do pepino foram bem sucedidos. O robô de colheita é rentável, eficaz e fiável. Mesmo em condições meteorológicas difíceis, o robô pode detectar pepinos maduros e apanhá-los e depositá-los suavemente com os seus dois braços de pinça.  Os métodos modernos de controlo dão ao robô uma sensibilidade táctil elevada, ajudando-o a adaptar-se a diferentes condições ambientais. Isto protege as plantas durante a colheita automatizada.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h