Sistemas de módulos lineares de vários eixos

Área de trabalho dos sistemas de módulos lineares multiaxiais

Sistemas de módulos lineares de 2 eixos, 3 eixos ou sistemas de módulos lineares multiaxiais de 3 eixos ou 4 eixos a partir 1,065.28€

  • Hardware de controlo plug & play, incluindo software gratuito
  • Sistemas módulos lineares multiaxiais standard ou personalizados
  • Prazos de entrega curtos

Características técnicas dos sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus®

Ícone força

Até 85kg de carga útil

Ícone alcance

Alcance até 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

ícone DOF

Até três graus de liberdade

ícone velocidade

Velocidade máx. 20 recolhas/ mín.

Ícone repetibilidade

Repetibilidade: ± 0,5mm

Ícone temperatura

Temperatura ambiente 0-50°C

Sistema de controlo de módulos lineares

Software de controlo para cobots
  • Teste toda a cinemática da igus® antes de comprar com o software gratuito e sem licença
  • Com projetos pré-programados para todos os robôs igus®, eixos individuais e AGVs
  • Interface 3D intuitiva com simulação do robô

Configure o seu Robô Cartesiano à medida

Placeholder
  • Download gratuito de ficheiros CAD
  • Acessórios compatíveis, como calhas articuladas e pinças
  • Interface de configuração intuitiva para decidir tudo num instante

Portais em utilização

Modelos atuais dos sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus

Sistemas de módulos lineares multiaxiais DLE-LG-0002

DLE-LG-0002

Sistemas de módulos lineares de 2 eixos paralelos DLE-FG-0006

DLE-FG-0006

Sistemas de módulos lineares de 3 eixos DLE-RG-0014

DLE-RG-0014

Sistemas de módulos lineares multiaxiais standard disponíveis a partir do stock

Sistema de módulos lineares multiaxiais da igus

Loja online

Loja online de Automação Low-cost

Configurador de sistemas de módulos lineares multiaxiais

Configurador para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Marcar uma demonstração

Marcar uma demonstração ao vivo do ReBeL®

Programa de formação em Automação Low-cost

Placeholder