Rolos de suporte GLO.CR compatíveis com salas limpas

Emissão de partículas muito baixa graças às superfícies otimizadas dos rolos

Tipo de calha

Rolos de suporte compatíveis com salas limpas para cursos longos. Aqui, a parte superior das calhas articuladas E6.52, compatíveis com salas limpas, é suportada durante longos cursos, eliminando as emissões de partículas resultantes do movimento. O movimento da guia com rolos, controlado por motor, minimiza o contato.
Enviar uma consulta para rolos de suporte GLO.CR compatíveis com salas limpas
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Rolos de apoio para longos cursos sem deslizamento
  • Vantagens das calhas articuladas para salas limpas e para cursos longos
  • O desaparecimento dos rolos de suporte do raio é resolvido pela força da mola e pelo acionamento do motor (opcional)
Redução do custo

Redução do custo

  • Emissão de partículas muito baixa graças às superfícies otimizadas dos rolos e a uma mola em vez de uma vareta de fibra
Provas dadas

Provas dadas

  • Certificação IPA do sistema completo com quatro suportes e a E6.52 com ISO 5
Reciclagem

Sustentabilidade

  • Sem contaminação de material por partículas na sala limpa

Rolos de suporte GLO.CR compatíveis com salas limpas
1. Rolos de suporte compatíveis com salas limpas
2. O movimento na guia com rolos, controlado por motor, minimiza o contacto.

Calhas articuladas adequadas da série E6 para rolos de suporte compatíveis com salas limpas

Os sistemas E6 oferecem muitas vantagens para além da sua longa duração de vida. Por exemplo, apresentam um funcionamento extremamente silencioso e de baixa vibração, adequando-se bem à baixa vibração dos motores dos motores lineares. Minimizam o efeito de polígono, que pode ocorrer quando um sistema de fornecimento de energia é desenrolado. Os níveis de ruído ultra-baixo foram confirmados num relatório da TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.


Poderá também estar interessado em

Loja de calhas articuladas

Loja de calhas articuladas Uma loja com mais de 100.000 produtos para aplicações sem suporte, deslizantes, suspensas e verticais.

Configurador de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas Monte o seu sistema de calha articulada com apenas alguns passos.

Reciclagem de calhas articuladas

Programa Chainge para calhas articuladas Recicle calhas articuladas em vez de as deitar fora.