Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Dados técnicos iglidur® P230

Dados técnicos

Especificações geraisUnidadeiglidur® P230Método de teste
Densidadeg/cm³1,57 
Cor bege 
Absorção máx. de humidade a 23 °C/50% h.r.% do peso0,1DIN 53495
Absorção de humidade total máxima% do peso0,5 
Coeficiente de atrito, dinâmico, em açoµ0,06 - 0,21 
valor pv máx. (seco)MPa x m/s0,30 

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidadeMPa6.532DIN 53457
Resistência à flexão a +20 °CMPa173 
força de compressãoMPa101 
Pressão superficial máx. recomendada (+20 °C)MPa60 
Dureza Shore D 80DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máxima de aplicação em exposição prolongada°C+110 
Temperatura máxima de aplicação em exposição breve°C+180 
Temperatura mín. de aplicação°C-30 
Condutividade térmica[W/m x K]0,34ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a +23 °C)[K-1 · 10-5]5DIN 53752

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específicaΩcm> 1012DIN IEC 93
resistência superficialΩ> 1012DIN 53482

Tabela 01: tabela de propriedades do material

Diagrama 01: valores pv permitidos para o iglidur® P230 Diagrama 01: os valores pv permitidos para o iglidur® P230 com uma espessura de parede de 1 mm em funcionamento a seco num veio de aço a +20 °C, instalado num alojamento em aço
 
eixo X = velocidade superficial [m/s]
eixo Y = carga [MPa]
O iglidur® P230 é um material com reduzida absorção de humidade e propriedades térmicas bem equilibradas, para utilização em aplicações de produção em série sensíveis aos custos. A boa resistência ao desgaste a valores pv reduzidos e velocidades e cargas baixas a médias completam o perfil universal.

pressão superficial Diagrama 02: pressão superficial máxima recomendada como função da temperatura (60 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]

Propriedades mecânicas

A força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® P230 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 demonstra esta relação inversa. A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro mecânico relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente às propriedades tribológicas.
Deformação perante temperaturas extremas Diagrama 03: deformação com pressão e temperatura
 
X = carga [MPa]
Y = deformação [%]
O diagrama 03 apresenta a deformação elástica do iglidur® P230 como uma função da pressão radial. Na pressão superficial máxima recomendada de 60 MPa, a deformação à temperatura ambiente é inferior a 3%. Não é relevante a deformação plástica para este valor. No entanto, também depende do ciclo de funcionamento da carga.

Velocidade máxima de funcionamento

m/sRotativaOscilantelinear
Contínua1,00,73,0
Exposição breve2,01,44,0

Tabela 02: velocidades superficiais máximas

Velocidades superficiais permitidas

O P230 foi desenvolvido para velocidades superficiais baixas a médias. Durante um funcionamento contínuo, é permitida uma velocidade máxima de 1,0 m/s (em movimentos de rotação) ou de 3,0 m/s (em movimentos lineares). Os valores máximos apresentados na tabela 02 apenas podem ser atingidos a baixas pressões. Nas velocidades indicadas, o atrito pode provocar um aumento da temperatura até ao nível máximo da temperatura permitida em funcionamento contínuo. Contudo, na prática, este nível é raramente alcançado devido às diferentes condições da aplicação.

iglidur® P230Temperatura de aplicação
Mínima-30°C
Máxima em exposição prolongada+110°C
Máxima, exposição breve+180°C
Fixação axial adicional a partir de+100°C

Tabela 03: limites de temperatura

Temperatura

Também, graças à temperatura máxima da aplicação de +110 °C em exposição prolongada, o iglidur® P230 é ideal para enorme variedade de aplicações. Se forem necessárias temperaturas ainda mais elevadas, estão disponíveis: o campeão de vendas iglidur® G (+130 °C) ou o novo iglidur® G1 standard (+180 °C). As temperaturas predominantes nos casquilhos também influenciam o desgaste. O desgaste aumenta com a subida da temperatura. Para temperaturas acima dos +100 °C, é necessária uma fixação adicional.

Velocidade superficial dos coeficientes de atrito Diagrama 04: coeficiente de atrito como uma função da velocidade superficial, p = 1 MPa
 
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

Tal como na resistência ao desgaste, o coeficiente de atrito μ também muda consoante a carga (Diagrama 04).
 
iglidur® P230A secoLubrificantesÓleoÁgua
C. de F. µ0,13 - 0,320,090,040,04

Tabela 04: coeficiente de atrito no aço
(Ra = 1 μm, 50 HRC)

Desgaste, aplicação rotativa com diferentes veios Diagrama 05: desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de veio, pressão p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = material de veio
Y = desgaste [μm/km]

materiais de veio

O diagrama 05 apresenta os resultados dos testes dos diferentes materiais do veio com casquilhos deslizantes de iglidur® P230. Para movimentos rotativos com uma carga radial de 1 MPa, o desgaste em todos os veios é ligeiro, com os tipos de veios "macios" a fornecerem os coeficientes de desgaste mas elevados. A comparação dos movimentos oscilantes e rotativos (diagrama 06) apresentam menos diferenças do que com outros materiais iglidur®. A limitação do iglidur® P230 a cargas reduzidas a médias torna-se evidente.
Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas Diagrama 06: desgaste das aplicações oscilantes e rotativas com material de veio Cf53 endurecido e aço retificado, como função da carga
 
X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]

Substâncias químicasResistência
Álcool+ até 0
Hidrocarbonetos+
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos+
Combustíveis+
Ácidos diluídos+
Ácidos fortes+
Alcalinos diluídos+
Alcalinos fortes+
+ resistente      0 resistência limitada      – não resistente
 
Todas as informações fornecidas à temperatura ambiente [+20 °C]
Tabela 04: resistência química

Absorção de humidade

A absorção de humidade dos casquilhos iglidur® P230 é de 0,1% do peso em condições climáticas normais. O limite de saturação em água é de 0,3% do peso. O menor valor de absorção da humidade está claramente abaixo dos valores do iglidur® M250 ou iglidur® G.

Resistência à radiação

Os casquilhos deslizantes fabricados em iglidur® P230 têm uma utilização limitada perante radiação radioativa. São resistentes até uma intensidade radioativa de 3 - 10² Gy.

Resistente a raios UV

Os casquilhos iglidur® P230 apresentam uma boa resistência a radiação UV.

Vácuo

Em vácuo, qualquer humidade existente é libertada como vapor. A utilização em ambientes de vácuo apenas é possível com casquilhos iglidur® P230 desumidificados.

Propriedades elétricas

Os casquilhos deslizantes iglidur® P são isoladores elétricos.
Resistência volumétrica específica> 1012 Ωcm
resistência superficial> 1011 Ω

Ø d1
[mm]
Alojamento H7
[mm]
Casquilho deslizante
E10 [mm]
Veio h9
[mm]
a 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> 3 até 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068-0,030 +0,000
> 6 até 10+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> 10 até 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> 18 até 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> 30 até 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
> 50 até 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
> 80 até 120+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,000
> 120 até 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

Tabela 05: tolerâncias importantes para casquilhos deslizantes de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão

 

Tolerâncias de instalação

Os casquilhos deslizantes iglidur® P230 são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os casquilhos são concebidos para montagem à pressão num alojamento usinado com tolerância H7. Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior ajusta-se automaticamente às tolerâncias E10. Em determinadas dimensões, a tolerância varia consoante a espessura da parede (consultar tabela de gama de produtos).

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h