Estação de lavagem de comboios

Resistente à corrosão e aos fluídos: Componentes para sistemas de lavagem

  • Isentos de lubrificação e manutenção para utilização 24/7
  • Resistentes à sujidade e à humidade
  • Resistentes a ambientes agressivos e resistentes à corrosão
  • Leves
  • Amortecimento de vibrações
  • Sistemas completos ou componentes personalizadas a partir de 1 tamanho do lote
  • Configuração online e cálculo da duração de vida

Produtos para lavagens de automóveis

Calha articulada série E4
Calha articulada série E4
  • com baixo abrasão, sem vibrações e extremamente fortes
  • Adequadas para espaços de instalação reduzidos
  • Adequadas para cursos longos
readychain®
  • Redução dos custos de produção
  • Minimização do trabalho de logística
  • Redução do tempo de montagem
Visão geral dos cabos elétricos chainflex
  • Duração de vida calculável e configurável
  • Disponíveis a partir de stock, a partir de 1m de comprimento
  • Cabos para qualquer tipo de movimento
Chumaceiras esféricas igubal
  • Resistentes ao pó e à sujidade
  • 80% mais leves do que as alternativas metálicas
  • Isentas de lubrificação e de manutenção reduzida
Guias lineares drylin
  • Resistentes à corrosão
  • Resistentes à sujidade
  • Leves e robustas
Rolamentos de esferas em plástico xiros
  • Resistentes a temperaturas entre -40 e +80 °C
  • Robustos e resistentes à corrosão
  • Leves e de manutenção reduzida

Aplicações de sucesso em clientes

smart plastics numa estação de lavagem de comboios
Sistemas de lavagem para camiões
Um casquilho deslizante produzido a partir de varão de material numa linha de montagem de pneus
Lavagem de carroçarias
Ajuste de porta de proteção num sistema de lavagem de automóveis
Caso de estudo da estação de lavagem de comboios

Caso de estudo: funcionamento preditivo sem surpresas

Testados no laboratório de testes

Mais informações

Desenho da calha articulada
Mais informações
Configurador de sistemas de calhas articuladas no tablet
Comece agora

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas