Cabos confecionados readycable® com configuração SEW

Os cabos readycable® de acionamento confecionados de acordo com a norma SEW são cabos especialmente desenvolvidos para aplicações com movimento em calhas articuladas. Isto significa que têm uma duração de vida extremamente elevada, são totalmente fiáveis e estão protegidos por uma garantia de 36 meses. Os conjuntos têm cabos elétricos chainflex® da igus® e são testados em condições semelhantes à realidade no laboratório interno da igus®. Encontrará na nossa loja online mais de 4000 cabos confecionados (p. ex., cabos de encoder, cabos de servomotor e cabos de dados) que estão em conformidade com uma variedade de normas e certificados de aprovação como UL, CSA, CE ou DESINA. Os cabos de potência readycable® confecionados podem ser personalizados ao centímetro e são enviados sem que sejam cobradas taxas adicionais relativas ao corte ou à encomenda de pequenas quantidades.
Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h