Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Casquilhos com flange

Casquilhos com flange
Casquilhos de flange feitos de plásticos de alto desempenho são particularmente adequados onde não é possível orifícios de montagem com tolerâncias precisas. Devido ao seu design são possíveis cargas elevadas.

Produtos

Filtrar

Requisitos do condutor
Tamanho
Requisitos

Quantidade de produtos: 5

Casquilho autolubrificado em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
A partir de 3,90 EUR/Pc.
9 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
9 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Casquilho autolubrificado em iglidur® A180 com flange de dois furos, dimensões métricas
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência a fluidos
  • Para ambientes húmidos
A partir de 4,29 EUR/Pc.
7 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
7 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Casquilho autolubrificado em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas
  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
A partir de 5,08 EUR/Pc.
8 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
8 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Casquilho autolubrificado em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
A partir de 12,48 EUR/Pc.
8 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
7 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
A partir de 6,09 EUR/Pc.
4 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
4 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h