Casquilho autolubrificado em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

Casquilho autolubrificado em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas
Casquilho autolubrificado em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas drawing
1 de 2
Casquilho autolubrificado em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas
Casquilho autolubrificado em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: GFL-35
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 35 mm
  • Mais iglidur® G peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
iglidur® - casquilhos com flange de dois furos isentos de lubrificação
 
Graças ao seu design, é possível utilizar os casquilhos deslizantes iglidur® de elevado desempenho em locais onde não é possível cumprir as tolerâncias do alojamento recomendadas. O design do casquilho permite cargas elevadas, embora sejam colocados requisitos mínimos na precisão do alojamento.
 
O casquilho com flange de dois furos iglidur® G abrange uma gama muito ampla de diferentes requisitos. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As áreas típicas de aplicação incluem cargas médias e elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
  • Muito boa resistência ao desgaste
  • Leves
  • Isentos de lubrificação
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um casquilho com flange aparafusado
  • Quando a utilização de uma solução de casquilho de encaixe não é suficiente
  • Quando existem más no alojamento
  • Quando a pressão de montagem de um casquilho não é suficiente para a respetiva fixação axial
Quando não usar?
  • Quando é necessário um alinhamento angular adicional
  • Quando uma ligação aparafusada não é possível
  • Quando é necessário um casquilho comprido para maior apoio
Use our filter options to find the suitable product

Montagem
 
Existem diversos métodos de fixação dependendo das cargas. Para cargas baixas radiais, basta instalar os casquilhos com flange iglidur® numa superfície utilizando dois parafusos. Para cargas radiais superiores, é aconselhável aplicar o casquilho com flange iglidur® num furo no lado reforçado na direção da carga. No caso deste furo, são permitidas altas tolerâncias, visto servir apenas como suporte adicional para o casquilho com flange iglidur®. Para atingir cargas radiais superiores, os casquilho com flange iglidur® podem ser montados à pressão num alojamento recomendado com tolerância H. Os parafusos adicionais garantem o encaixe do casquilho no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar casquilhos com flange isentos de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em veios com diversos casquilhos é simples durante a instalação.
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas