Casquilho autolubrificado em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas

O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática

Casquilho autolubrificado em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas
Casquilho autolubrificado em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas drawing
1 de 2
Casquilho autolubrificado em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas
Casquilho autolubrificado em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: XFL-10
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 10 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
iglidur® - casquilhos com flange de dois furos isentos de lubrificação
 
Graças ao seu design, é possível utilizar os casquilhos deslizantes iglidur® de elevado desempenho em locais onde não é possível cumprir as tolerâncias do alojamento recomendadas. O design do casquilho permite cargas elevadas, embora sejam colocados requisitos mínimos na precisão do alojamento.
 
O iglidur® X define-se pela sua combinação de resistência a temperaturas muito elevadas com elevada força de compressão e elevada resistência química. Os casquilhos iglidur® X estão concebidos para velocidades mais elevadas do que os restantes casquilhos iglidur®.
  • Muito boa resistência ao desgaste
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Leve
  • Isento de lubrificação
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um casquilho com flange de enroscar
  • Quando a utilização de uma solução de casquilho de encaixe não é suficiente
  • Quando existem baixas tolerâncias no alojamento
  • Quando a pressão de montagem de um casquilho não é suficiente para a respetiva fixação axial
Quando não usar?
  • Quando é necessário um alinhamento angular adicional
  • Quando uma ligação de enroscar não é possível
  • Quando é necessário um casquilho comprido para maior apoio
Use our filter options to find the suitable product

Montagem
 
Existem diversos métodos de fixação dependendo das cargas. Para cargas baixas radiais, basta instalar os casquilhos com flange iglidur® numa superfície utilizando dois parafusos. Para cargas radiais superiores, é aconselhável aplicar o casquilho com flange iglidur® num furo no lado reforçado na direção da carga. No caso deste furo, são permitidas altas tolerâncias, visto servir apenas como suporte adicional para o casquilho com flange iglidur®. Para atingir cargas radiais superiores, os casquilho com flange iglidur® podem ser montados à pressão num alojamento recomendado com tolerância H. Os parafusos adicionais garantem o encaixe do casquilho no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar casquilhos com flange isentos de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em veios com diversos casquilhos é simples durante a instalação.
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas