Alterar idioma :

A capacidade de movimentação ao longo do cais determina se o terminal é rentável. Com entradas e saídas diárias, o planeamento flexível das posições dos navios é, portanto, essencial.
Uma vez que o sistema de ligação dos cabos a bordo do navio pode estar localizado em vários locais e o comprimento máximo de extensão é limitado (35-55m), as ligações fixas no cais restringem a zona de ligação. A tecnologia SPO de tomadas de potência móveis da igus oferece flexibilidade ao seu terminal e ajuda a reduzir custos.

Para navios porta-contentores, a norma IEC 80005-1 estabelece que o sistema de guiamento de cabos tem de ser instalado no navio. Estes navios navegam em todos os oceanos do mundo, enfrentando vento e condições meteorológicas adversas.
O sistema de gestão dos cabos é levado a bordo como um sistema semi-móvel num contentor de 40'HC, num espaço junto à popa do navio, ou como um sistema instalado permanentemente, normalmente a meio navio, dependendo da posição da casa das máquinas.
O e-spool da igus oferece as especificações necessárias, é flexível e requer pouca manutenção.
Os terminais offshore e os navios colocam grandes exigências à flexibilidade e fiabilidade das calhas articuladas, especialmente em combinação com condições meteorológicas extremas e posições variáveis. Os terminais GNL, por outro lado, exigem soluções de sistemas de calhas articuladas a partir de terra, robustas e de baixa manutenção, capazes de enfrentar os desafios de longas distâncias, condições ambientais adversas e prontidão operacional constante, para os quais o sistema de calhas articuladas OSC é ideal. Ambas as zonas necessitam de sistemas que possam compensar os movimentos causados pelas marés, vento e ondas, e implementar mecanismos de emergência. Um sistema deste tipo pode também ser encontrado no nosso relatório de utilizador sobre o FSU no Bahrain.
Como uma alternativa amiga do ambiente para a alimentação de energia aos navios no terminal, a energia a partir de terra é um fator decisivo para a redução do impacto ambiental na zona portuária. O regulamento emitido pela União Europeia, que exige a energia a partir de terra na maioria dos casos, torna o desafio ainda mais importante para os operadores dos terminais portuários. Isto cria uma pressão para fornecer soluções funcionais nos terminais portuários, que irá aumentar nos próximos anos.
A ligação a frio será, por isso, obrigatória em todos os principais portos da UE no futuro, afetando não só os navios de carga, mas também os navios de cruzeiro. Os requisitos para a aplicação diferem em termos do tempo de inatividade, da necessidade de ligações flexíveis e também do tipo de alimentação elétrica, particularmente no que diz respeito à tensão e às ligações rápidas. A igus oferece diversos sistemas que cumprem os requisitos dos operadores portuários e as especificações dos sistemas de cabos a bordo dos navios.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h