Rolamentos de esferas axiais

Quando comparados com os rolamentos axiais metálicos, os rolamentos de esferas axiais em polímero são até 40% mais económicos e 60% mais leves. Mas esta não é a única vantagem. Os rolamentos de esferas axiais em polímero, opcionalmente disponíveis com esferas em vidro ou aço inoxidável, permitem um funcionamento economicamente mais eficiente e de longa duração. São robustos, isentos de corrosão, a químicos e a temperaturas entre -40 e +80 °C. Além disso, não necessitam de manutenção e garantem um funcionamento a seco, higiénico, silencioso e com pouco atrito, sem que seja utilizada uma única gota de óleo lubrificante. Resumindo, os rolamentos de esferas axiais xiros® são melhores, em muitos aspetos e em termos tecnológicos, do que os rolamentos metálicos.
Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h