Pneumatic

Quantidade de produtos: 1

Han® Pneumatic module - pneumatic contacts socket

Pneumatic contacts (max. 10 bar) (PU: 1 piece)
Hose Ø: 3 to 6mm OD
A partir de 10,44 EUR/un.
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h