- Para aplicações extremamente exigentes
- Revestimento exterior em TPE
- Malha integral
- Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
- Retardante de chama
- Resistente à hidrólise e a micróbios
- Resistentes a raios UV
- Classe chainflex®: 6.6.4.1
Cabo bus chainflex® CFBUS
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Art. n.º
Disponível no CASE chainflex®
Áreas de aplicação comuns
- Para aplicações extremamente exigentes
- Resistência a óleos quase ilimitada, incluindo óleos biológicos
- Aplicações em ambientes interiores e exteriores sem radiação solar direta
- Cursos sem suporte e deslizantes com distâncias de 400 m ou mais
- Cabo de ligação bus para aplicações em armazéns automáticos, processamento/máquinas-ferramentas, manuseamento rápido de materiais, salas limpas, indústria de semicondutores, gruas interiores e com baixas temperaturas
Duração de vida garantida para esta série de acordo com as condições da garantia
Mais informações: garantia chainflex®
Nota técnica sobre os cabos bus
Os cabos bus chainflex® foram especialmente desenvolvidos e testados para aplicações contínuas em calhas articuladas. Dependendo do
material de revestimento exterior utilizado e do método de conceção, os cabos de bus são produzidos de forma a satisfazer diferentes requisitos mecânicos
e são resistentes a diversos tipos de meios.
Os cabos foram concebidos eletricamente de forma a que, por um lado, os requisitos elétricos da respetiva especificação bus sejam cumpridos de forma fiável e, por outro, que seja atribuído grande valor a um elevado grau de fiabilidade EMC. É também assegurado que os
valores elétricos permanecem estáveis a longo prazo, apesar do movimento permanente.
No entanto, a qualidade global da transmissão num sistema completo de comunicação bus não
depende apenas do cabo utilizado. É igualmente essencial que todos os componentes (componentes eletrónicos,
conectores e cabo) estejam precisamente adaptados uns aos outros e que as taxas de transmissão máximas, que dependem do respetivo sistema,
sejam respeitadas no que diz respeito às taxas de transmissão de dados necessárias. Um cabo não é exclusivamente responsável pela transmissão fiável dos
sinais.
A igus® aconselha a ter em conta todos estes fatores ao projetar o seu sistema bus e, com testes extensivos,
ajuda a garantir a fiabilidade do processo do seu sistema desde o início.
Mais informações: garantia chainflex®
Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | CFBUS .001 -.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
de/até [°C] |
R mín. |
R mín. [Factor x d] |
R mín. [Factor x d] |
R mín. [Factor x d] |
R mín. [Factor x d] |
R mín. [Factor x d] |
-35 / -25 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
*É possível atingir um maior número de ciclos – utilize a ferramenta de cálculo de duração de vida nesta página.
Nota técnica sobre os cabos bus
Os cabos bus chainflex® foram especialmente desenvolvidos e testados para aplicações contínuas em calhas articuladas. Dependendo do
material de revestimento exterior utilizado e do método de conceção, os cabos de bus são produzidos de forma a satisfazer diferentes requisitos mecânicos
e são resistentes a diversos tipos de meios.
Os cabos foram concebidos eletricamente de forma a que, por um lado, os requisitos elétricos da respetiva especificação bus sejam cumpridos de forma fiável e, por outro, que seja atribuído grande valor a um elevado grau de fiabilidade EMC. É também assegurado que os
valores elétricos permanecem estáveis a longo prazo, apesar do movimento permanente.
No entanto, a qualidade global da transmissão num sistema completo de comunicação bus não
depende apenas do cabo utilizado. É igualmente essencial que todos os componentes (componentes eletrónicos,
conectores e cabo) estejam precisamente adaptados uns aos outros e que as taxas de transmissão máximas, que dependem do respetivo sistema,
sejam respeitadas no que diz respeito às taxas de transmissão de dados necessárias. Um cabo não é exclusivamente responsável pela transmissão fiável dos
sinais.
A igus® aconselha a ter em conta todos estes fatores ao projetar o seu sistema bus e, com testes extensivos,
ajuda a garantir a fiabilidade do processo do seu sistema desde o início.
Certificados e normas