Calha articulada rol e-chain de perfil P4: para cargas e velocidades muito elevadas

Mais de 1.000 sistemas estão continuamente em uso em todo o mundo com calhas articuladas com rolamentos. A indústria, em particular a construção de pórticos grua, coloca exigências cada vez maiores em termos de comprimento do curso, peso adicional, velocidade elevada e ao mesmo tempo, funcionamento suave. Podemos cumprir estes requisitos com o sistema P4. Os sistemas deste tipo devem ser concebidos em conjunto com a nossa equipa de engenharia. Podemos fornecer uma proposta rapidamente. Por favor, contacte-nos.
  • Mesmo passo do elo da calha articulada com ou sem rolamento
  • Os rolamentos superiores rolam sobre os rolamentos inferiores (sem sobreposição, como nas anteriores calhas rol e-chain), o que assegura um funcionamento suave.
  • Rolamento integrado no elo lateral
  • Grandes distâncias (até 800m), elevados pesos de preenchimento (até 30kg/m)
  • Para cursos muito longos e velocidades elevadas até >10m/s
  • As travessas AUTO-GLIDE garantem um guiamento fiável em cursos muito longos
  • Disponíveis em 4 alturas interiores (32, 42, 56, 80mm)
  • Grande sistema modular P4 com separação interior do sistema E4
  • Redução significativa da força de acionamento em menos 25% para deslocar a calha
  • Podem ser equipadas com os Sistemas de Monitorização do Estado i.Sense
Outras vantagens
Peça já uma caixa de amostras gratuita
rol e-chain® P4

Dados técnicos:

Velocidade deslizanteAceleração deslizanteMaterial igumid G, temperatura permitida em °CClasse de inflamabilidade, igumid G
≤ 6 [m/s]≤ 50 [m/s2]-40°C/+120°CVDE 0304 IIC UL94-HB

Gama de produtos:


Série P4.32

Altura interior: 32mm
Largura interior: 100 - 250mm
Largura exterior: 132 - 282mm

Altura exterior: 54mm
Raio de curvatura: 150 - 200mm

Série P4.42

Altura interior: 42mm
Largura interior 100 - 200mm
Largura exterior: 154 - 254mm
Altura exterior: 64mm
Raio de curvatura: 100 - 350mm

Teste para cursos longos


A calha articulada rol-echain foi testada com uma velocidade até 8 m/s num comprimento de 200 m, o que corresponde a um curso de 400 m. O sistema totalmente automático abrange um vasto leque de aplicações em termos de aceleração e velocidade. Para além da carga mecânica gerada pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais atuam sobre as calhas articuladas e os cabos testados.

Sistema P4 aplicado na prática


Poderá também estar interessado em


Sistema P4.1

Sistema P4.1

A mais recente geração da calhas articuladas rol e-chain P4,1 com rolamentos isentos de manutenção e sensor de desgaste inteligente, garante uma duração de vida muito longa.
A evolução das calhas articuladas rol e-chain

Evolução das calhas articuladas rol

Temos vindo a melhorar continuamente as nossas calhas articuladas rol e-chain para cursos longos e aplicações exigentes há 20 anos. Silenciosas, baixa vibração e desgaste, e 57% menos esforço.
Cursos longos

Cursos longos

Tudo o que precisa saber sobre "cursos longos": quais as calhas articuladas adequadas, áreas de aplicação, comparações dos sistemas, testes, manuais de instalação, etc.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h