iglidur® A180, rolos de desvio

  • Correia totalmente isenta de lubrificação
  • O produto universal em conformidade com a FDA
  • Baixa força de acionamento
  • Raios de desvio estreitos
  • Longa duração de vida da correia
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and Drug Administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Elevada resistência química
  • Longa duração de vida
  • Para ambientes húmidos

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
iglidur® A180 | O produto universal em conformidade com a FDA
 
  • Desvio da correia
    totalmente isento de lubrificação
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and Drug Administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Elevada resistência química
  • Baixa força de acionamento
  • Longa duração de vida da correia
  • Raios de desvio estreitos
  • Para ambientes húmidos
  • Boa resistência ao desgaste
  • Longa duração de vida
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
A igus® desenvolveu os seus próprios rolos de desvio para desviar os tapetes transportadores em aplicações de manuseamento de materiais. A solução iglidur® é caracterizada por raios pequenos e pela baixa força de acionamento necessária. Os casquilhos fabricados com iglidur® A180 são indicados para aplicações em contacto direto com produtos alimentares. Neste sentido, estes casquilhos são a solução ideal para aplicações em máquinas do setor alimentar e de embalagens, fabrico de equipamentos médicos, eletrodomésticos, etc. Os casquilhos iglidur® A180 destacam-se também na limpeza com líquidos ou onde o contacto com estes seja um requisito pela sua reduzida absorção de humidade.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Indústria de bebidas
Indústria alimentar
Tecnologia médica
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
 
Quando utilizar?
  • Quando é necessário um tapete transportador isento de manutenção
  • Quando é necessária uma orientação precisa
  • Quando é necessária uma solução simples e económica
  • Caso os rolos entrem em contacto direto com alimentos
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
  • Caso seja necessário um funcionamento silencioso
  • Caso seja necessária uma baixa absorção de humidade
Quando não utilizar?
  • Quando o tapete transportador
    funciona a elevadas velocidades
  • Quando são aplicadas elevadas forças às correias
  • Quando é necessário um rolo de desvio estático

 
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h