1. Prototipagem rápida: Carregue o modelo 3D do seu componente de função de maneira rápida e fácil para o serviço de impressão 3D online. Aqui, poderá ver o preço, o prazo de envio e a seleção do material. Ao mesmo tempo, a produtividade é testada em relação à espessura da parede e tamanho do componente. Na impressão 3D, a igus® utiliza apenas os seus próprios materiais de casquilhos deslizantes, cuja resistência ao desgaste é até 50 vezes superior à dos materiais de impressão 3D convencionais.
2. Fabrico rápido (print2mold): Se existirem requisitos especiais de material que os materiais de impressão 3D existentes não possam satisfazer, será utilizado o print2mold. Também é selecionado quando os protótipos ou componentes pré-série devem ser feitos do material da série posterior. No método print2mold, o fabrico aditivo é utilizado para fabricar o molde de injeção em plástico ou metal , que é 80% mais barato que os moldes de injeção fabricados através de meios convencionais. Os moldes fabricados desta forma são utilizados para produzir a sua peça especial resistente ao desgaste em menos de cinco dias úteis. Podem ser utilizados para várias encomendas, o que permite uma maior redução de custos.
3. Fabrico rápido: Se o material e o molde do protótipo para a sua aplicação forem úteis, o componente desejado poderá ser novamente encomendado com o método de fabrico mais adequado. O método pode ser o Fabrico Rápido (10 a 10000 unidades), fabrico mecânico a partir de varões e placas (10 a 10000 unidades), moldagem por injeção regular (3000 unidades ou mais) ou sinterização a laser (1 a 10000 unidades). Teremos todo o prazer em aconselhá-lo – a igus® apoia todas as etapas de desenvolvimento do produto.
Velocidade – resposta e desenvolvimento mais rápidos e entrada mais rápida no mercado
Quem otimiza seus processos de desenvolvimento de produtos vence a competição por soluções inovadoras. A prototipagem rápida e seus processos generativos permitem que os novos conceitos sejam realizados frequentemente e de forma rápida, testados e facilmente adaptados. Os projetistas e partes interessadas podem testar protótipos totalmente funcionais de forma mais rápida – diretamente na aplicação – dar feedback imediato, eliminando a necessidade de passos intermediários e com a garantia de que o produto final está pronto mais rapidamente que através dos métodos convencionais de prototipagem.
Poupança – menos esforço, menos erros, custos mais baixos
Eliminar instalações, ferramentas especiais e esforços manuais reduz custos. A prototipagem rápida é baseada em modelos digitais que não precisam ser armazenados e cujo ajuste não envolve custos adicionais. Os modelos 3D de protótipos podem ser fabricados rapidamente a baixo custo, como peças únicas ou pequenas séries , por prestadores de serviços especializados que possuem a experiência e os vários sistemas necessários para obter o melhor resultado possível. No entanto, pode ser lucrativo o desenvolvimento de protótipos com os sistemas da empresa, se utilizados com frequência, uma vez que o tempo de fabrico e os custos associados aos serviços externos são eliminados. Os testes com protótipos funcionais desde a fase de desenvolvimento, reduzem bastante o risco de erros durante a produção do produto final, uma vez que o desenho, o material e o ajuste já foram extensivamente testados anteriormente.
Flexibilidade – mais opções de projeto, mais otimização, mais inovação
Os métodos de fabrico aditivo e de prototipagem rápida permitem a implementação de ideias e projetos completamente impensáveis anteriormente ou muito difíceis de colocar em prática. Permite que soluções inovadoras sejam rapidamente realizadas, testadas, otimizadas e refinadas até que funcionarem como pretendido. Também abre muitas opções para a seleção de materiais, uma vez que os protótipos podem, sem muito esforço, ser fabricados com o material necessário ou vários materiais e comparados diretamente entre si na aplicação. Assim, é possível fabricar vários protótipos de vários materiais, de modo a explorar simultaneamente múltiplas opções.
Sustentabilidade – processos mais rápidos, menos desperdício, mais reciclagem
Os métodos de fabrico generativo criam muito menos desperdício que os subtrativos e necessitam de menos material. Embora alguns métodos exijam a criação de estruturas de suporte que devem ser removidas após a impressão, o pó não utilizado para métodos como a sinterização seletiva a laser pode ser reutilizado para outros protótipos. A poupança de tempo e material na prototipagem rápida podem ser utilizados para outros projetos.
O método utilizado para fabricar protótipos depende principalmente dos requisitos da aplicação. As propriedades mecânicas de uma amostra são determinadas não só pelo material, mas também pelo método de impressão. O tempo e a quantidade de protótipos a serem produzidos também afeta a escolha do método de impressão.
Sinterização seletiva a laser
Este método é adequado para o fabrico de peças personalizadas até 10.000 unidades. Envolve um laser que derrete camadas de pó termoplástico, camada por camada para criar a peça. Os protótipos criados com este método apresentam uma elevada capacidade de carga. É o processo de fabrico aditivo mais frequentemente utilizado na igus, uma vez que a força, a precisão e o preço dos componentes são melhores. Também existem várias opções de acabamento, como a coloração ou o polimento.
Modelagem por Fusão e Deposição (FDM)
Baseado em filamentos plásticos especiais, esse método cria componentes especialmente robustos em pequenas quantidades. Uma vantagem importante do método FDM é a vasta seleção de materiais para diferentes requisitos, como altas temperaturas ou contacto com alimentos e a combinação simples de vários materiais para produzir um protótipo. Este método não permite que geometrias complexas sejam mapeadas de uma forma tão flexível, como a sinterização a laser.
Fabrico rápido (print2mold): Peças moldadas por injeção com moldes de fabrico aditivo
Para prototipagem industrial, produção em série de protótipos funcionais e requisitos especiais do material, o fabrico aditivo de peças moldadas por injeção é a solução mais adequada. Está disponível uma vasta seleção de materiais, uma vez que nem todos os plásticos estão disponíveis para impressão 3D. Essa tecnologia permite o fabrico de protótipos técnicos que são bastante idênticos ao produto final, mas as peculiaridades da moldagem por injeção limitam mais a liberdade do projeto, do que os protótipos impressos em 3D. Dependendo dos requisitos e da quantidade, os moldes para injeção são produzidos em metal ou com o método de estereolitografia (SLA).
Métodos subtrativos: varões e placas
Os protótipos produzidos através de varões e placas também permitem que as propriedades mecânicas e do material sejam mapeadas desde a fase de teste e testadas quanto à sua funcionalidade. Com este método, o material é removido mecanicamente por métodos como a fresagem para fabricar a peça necessária a partir da matéria-prima. A vantagem dessa tecnologia é o facto de remover certas limitações presentes na impressão 3D, como a espessura mínima da parede. A seleção do material para prototipagem com varões e placas é maior do que no fabrico aditivo. A vantagem deste método está no custo de produção em série de peças simples.
Outros métodos comuns de prototipagem
Embora a igus utilize os métodos indicados anteriormente para fabricar protótipos em plástico, existem outros métodos na área de produção de protótipos, incluindo fundição em vácuo, construção de contornos, formação com pó a laser, moldagem por puzzle e fabrico de laminado em camadas.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h