Prototipagem rápida e desenvolvimento de protótipo em plástico

Protótipos funcionais em plástico de alto desempenho

  • Componentes de amostra em plástico resistente à abrasão - desde peças individuais até à produção em série
  • Poupança de tempo adicional graças à encomenda em linha sem complicações e à entrega rápida: Possibilidade de entrega durante a noite se a encomenda for efectuada antes das 12 horas - sem custos adicionais para encomendas superiores a 150 euros
  • Vasta gama de materiais: plásticos de alto desempenho para a construção de protótipos (precisa de ajuda para escolher?)
  • Aconselhamento especializado para o planeamento e conceção do projeto

Os nossos serviços de prototipagem

Fabrico aditivo

Prototipagem rápida com fabrico aditivo
  • Carregar modelo 3D em linha
  • Preços e prazos de entrega imediatamente disponíveis
  • Sem custos de ferramentas
  • Entrega a partir de 24h

Maquinagem

Varões e placas para desenvolvimento de protótipos
  • Cálculo instantâneo transparente
  • Grande variedade de materiais
  • Controlo automático das tolerâncias
  • Económico para peças volumosas
  • Entrega a partir de 4 dias

Ciclo rápido de desenvolvimento de produtos: da prototipagem rápida ao fabrico rápido

iglidur® Materiais para construção de protótipos

Materiais de impressão 3D
  • Filamentos
  • Pó SLS
  • Resina DLP
Varões e placas de plástico
  • Grande variedade de materiais
  • Barras redondas, barras ocas e chapas
  • Vários comprimentos disponíveis

Candidaturas e referências dos nossos clientes

Engrenagens de polímero impressas em 3D para a construção de protótipos

Protótipos de rodas dentadas no sistema de carregamento do carro

Do protótipo à produção em série para máquinas de corte e bobinagem

Prototipagem rápida e produção em série

Rótulas de funcionamento a seco feitas de barras de iglidur® num microscópio oftalmológico

Varões e placas iglidur aplicados no braço de suporte do microscópio

Peças especiais moldadas por injeção resistentes ao desgaste em máquinas agrícolas

Peças especiais moldadas por injeção em máquinas agrícolas

O que é a prototipagem rápida ...

►Processos de prototipagem rápida

  • SLS (sinterização selectiva por laser)
  • FDM (modelação por deposição fundida)
  • Ferramentas rápidasPeças moldadas por injeção a partir de moldes de impressão 3D
  • Processos subtractivos: barras de aço
  • Outros processos comuns que (ainda) não estão disponíveis na igus®
  • Qual é o processo mais adequado para o meu projeto?
  • Protótipo de design
  • Protótipo geométrico
  • Protótipo funcional / protótipo funcional
  • Protótipo técnico
  • Prototipagem industrial: pequenas séries para, por exemplo, veículos de pré-série

Processo de prototipagem rápida

Tipos de protótipos

  • Protótipo de conceção: Este tipo de protótipo é construído para verificar se o objeto realizado cumpre os requisitos visuais e se enquadra no conceito geral. Estes modelos ainda não têm qualquer funcionalidade e podem ser feitos de plástico comum.
  • Protótipo geométrico: Os protótipos geométricos já correspondem às dimensões exactas da aplicação e podem ser montados para verificar se é necessário fazer mais alterações ao encaixe. Desta forma, os requisitos para o material necessário também podem ser verificados e concretizados.
  • Protótipo funcional / protótipo funcional: Os protótipos funcionais representam as funcionalidades centrais do componente planeado e podem ser testados diretamente na aplicação. Nesta fase, recomenda-se uma pequena série de componentes de amostra para os testar em diferentes condições
  • Protótipo técnico: Uma vez finalizada a geometria final e o material, a aplicação acabada é testada em utilização com o protótipo técnico. O modelo já corresponde totalmente ao produto final em termos de material, comportamento mecânico e geometria.
  • Prototipagem industrial: Antes de um produto entrar em produção em massa, são frequentemente produzidas pequenas séries, particularmente na indústria automóvel, por exemplo, para veículos de pré-série, de modo a que o novo modelo possa ser testado pelos clientes. Nesta fase do desenvolvimento do produto, é frequente que seja necessário efetuar alterações ao material.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas