- Para aplicações de exigência média
- Revestimento exterior em PVC
- Malha integral
- Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
- Retardante de chama
- Resistentes a raios UV
- Classe chainflex®: 4.3.2.1
Cabo bus chainflex® CFBUS.PVC
Áreas de aplicação comuns
- Para aplicações de exigência média
- Ligeira influência de óleos
- De preferência para aplicações em ambientes interiores, mas também exteriores com temperaturas > a 5°C
- Cursos sem suporte e distâncias de deslocamento até 20m em aplicações deslizantes
- Cabo de ligação bus para armazéns automáticos, centros de maquinação/máquinas de embalar, manuseamento de materiais, gruas interiores
Mais informações: garantia chainflex®
Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões |
---|---|---|---|
Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
de/até [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
+15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
*É possível atingir um maior número de ciclos – utilize a ferramenta de cálculo da duração de vida nesta página.
Nota técnica sobre os cabos bus
Os cabos bus chainflex® foram especialmente desenvolvidos e testados para utilização com movimento contínuo em aplicações com calhas articuladas. Dependendo do material de revestimento exterior utilizado e do desenho da configuração, os cabos bus são produzidos de forma a satisfazer diferentes requisitos mecânicos e são resistentes a diversos tipos de meios. Os cabos foram concebidos eletricamente de forma a que, por um lado, os requisitos elétricos da respetiva especificação bus sejam cumpridos de forma fiável e, por outro, tenham um elevado grau de proteção EMC. É também assegurado que os valores elétricos permanecem estáveis a longo prazo, apesar do movimento permanente. No entanto, a qualidade global da transmissão num sistema completo de comunicação bus não depende apenas do cabo utilizado. Pelo contrário, exige uma coordenação precisa de todos os componentes (eletrónica,
conectores de ligação e cabo), bem como a observância dos níveis máximos de transmissão em função dos respetivos sistemas em relação às taxas de transmissão de dados exigidas. Por conseguinte, o cabo não é o único responsável pela transmissão segura dos sinais.
A igus® aconselha a ter em conta todos estes fatores ao projetar o seu sistema bus e, com testes extensivos, ajuda a garantir a fiabilidade do processo do seu sistema desde o início.