igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: GSM-0608-06
- Material: iglidur® G
- Shape: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- O material iglidur® mais popular a nível mundial
- Elevada resistência ao desgaste
- Resistência ao pó e à sujidade
- Económico
Preço total: 2,70 EUR2,70 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
iglidur® G | O casquilho de uso universal
Áreas de aplicação comuns
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em
Industry solutions
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Mais de 650 tamanhos disponíveis em stock
- Elevada resistência ao desgaste
- Resistência ao pó e à sujidade
- Económico
- Isento de lubrificação e manutenção
Áreas de aplicação comuns
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Unsure if it fits?