igus-icon-lupe
- Para as aplicações muito exigentes
- Revestimento exterior em TPE
- Resistente a fluidos de refrigeração
- Flexível a baixa temperatura
- Resistente à hidrólise e a micróbios
- Isento de halogéneos
- Sem silicone
- Resistentes a raios UV
- Isento de PVC
- Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
- CFRIP®
- Classe chainflex®: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90478778
12 pinos
Pino M12, codificação A
Extremidade cortada
igus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

.jpg)