Mangas de embarque para passageiros

Manga de embarque para passageiros

Vantagens dos produtos igus® nas pontes de embarque de passageiros

Produtos para utilização em pontes de embarque de passageiros

  • Proteção do cabo e da mangueira
  • Instalação com economia de espaço e comprimentos de cabo reduzidos (alternativa ao festooning)
  • Possibilidade de percorrer distâncias de 800 m ou mais
  • Fácil instalação graças à rápida abertura e desconexão do elo da corrente
  • Baixo desgaste devido aos plásticos de alto desempenho especialmente optimizados da igus®
  • Barra transversal arredondada altamente estável e fácil de usar
  • Sistema modular interno para maior vida útil
  • Ampla gama de produtos para quase todas as aplicações
  • Possibilidade de materiais especiais para aplicações especiais
  • Disponível em estoque com muitos acessórios
  • Movimentos circulares até 7000°
E4.1L
  • 25 anos de experiência - 4 anos de garantia
  • A maior gama com 1.354 tipos de cabos para sistemas de dados, bus e híbridos
  • Sem cálculo de custos de corte
  • Vida útil calculável
  • Possibilidade de vários tipos de movimento: horizontal, vertical, torção
  • Padrões disponíveis livremente
  • 50 % de poupança de tempo na decapagem graças à tecnologia exclusiva CFRIP®
  • Disponível em stock, a partir de 1 m de comprimento em 24 horas
Cabo chainflex CF270.UL.D

Utilizado com sucesso

Ponte de embarque de passageiros com calha articulada
Calhas articuladas por baixo da ponte de embarque de passageiros

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas