Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Other accessories

Quantidade de produtos: 7

Plásticos inteligentes isense

Redução dos custos de manutenção e prevenção de paragens não planeadas

e-rib: reforço para tubos corrugados

O reforço para sistemas de tubos corrugados já existentes.  Fácil montagem posterior, pouca necessidade de espaço de instalação estáveis com movimentos laterais indesejados.
A partir de 2,70 EUR/un.
4 versões, das quais:
1 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Office e-chain OCR | Mounting brackets

  • Simply attach with block magnets
  • Diameter ø 35mm
  • Complete set includes:
    • Moving end OCR.500.1
    • Fixed end OCR.500.2
A partir de 18,13 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Office e-chain ZF14 | Mounting brackets, plastic, one-piece

  • Width index 38mm
  • A: 51.6mm
  • B: 50mm
A partir de 5,99 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Office e-chain OCR | Intermediate bracket

  • The OCR can be mounted at defined distances using the intermediate bracket
  • The intermediate bracket allows points of the e-chain® to be attached to metallic surfaces with magnetic clips
A partir de 10,13 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Polymer mounting bracket with rubberised magnet for the Office Chain OCO

A partir de 27,24 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Polymer mounting bracket for the Office Chain OCO

A partir de 4,40 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h