Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

igus® Robot Control accessories

Quantidade de produtos: 3

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
A partir de 1 431,38 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

igus Robot Control I/O Modul

Product information
  • Extension to 7 additional digital inputs and outputs
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Plug&Play solution
A partir de 373,60 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

igus Robot Control motor modul

Product information
  • Extension of a motor module
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Control of additional axes possible
  • Plug & Play solution
A partir de 550,62 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h