igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: QTM-3862-015
- Material: iglidur® Q
- Shape: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 38 mm
- d2 62 mm
- s 1.5 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Bons coeficientes de atrito
Preço total: 3,12 EUR3,12 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit
Prazo de entrega a pedido
iglidur® Q | Para cargas elevadas – resistente ao desgaste em muitos veios
desgaste. A partir de uma tensão radial de 25 MPa, ultrapassa mesmo os casquilhos em iglidur® W300 altamente resistentes ao desgaste. Os lubrificantes sólidos específicos, integrados no material de forma precisa, asseguram um funcionamento a seco isento de manutenção, com qualquer carga.
Áreas típicas de aplicação
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Para uma excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
- Recomendado para valores PV extremos
- Bom coeficiente de atrito
- Resistente à sujidade
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
desgaste. A partir de uma tensão radial de 25 MPa, ultrapassa mesmo os casquilhos em iglidur® W300 altamente resistentes ao desgaste. Os lubrificantes sólidos específicos, integrados no material de forma precisa, asseguram um funcionamento a seco isento de manutenção, com qualquer carga.
Áreas típicas de aplicação
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
Quando utilizar?
| Quando não utilizar?
|
Unsure if it fits?