igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: JTM-3039-015
- Material: iglidur® J
- Shape: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 30 mm
- d2 39 mm
- s 1.5 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos
- Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
- Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Amortecimento de vibrações
Preço total: 3,27 EUR3,27 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
iglidur® J | O maratonista versátil
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Mais de 250 dimensões disponíveis em stock
- Baixo desgaste em muitos materiais de veio diferentes
- Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Amortecimento de vibrações
- Boa resistência química
- O melhor material para utilizar com veios macios económicos
- Baixa absorção de humidade
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Unsure if it fits?