Art. n.º
Chumaceiras esféricas igubal® EGLM-DT, detetáveis
Chumaceiras esféricas igubal®
A utilização de chumaceiras esféricas é geralmente associada a materiais muito pesados, difíceis instalações e custos elevados. Na maior parte dos casos, é necessária manutenção a longo prazo e os rolamentos só são resistentes à corrosão em versões especiais. Muitas vezes, os rolamentos de esferas ou casquilhos deslizantes falham prematuramente devido a elevadas cargas nas extremidades ou porque precisam de ser reajustados, mandrilados ou reinstalados para compensar erros de alinhamento. As chumaceiras esféricas igubal® põem fim a todas estas desvantagens e abrem novas possibilidades pelas suas características: São fáceis de manusear, económicas, leves e robustas.
O alojamento é fabricado em igumid® G um polímero reforçado com longas fibras, extremamente resistentes a impactos. Adequadas para temperaturas entre -30 °C e +80 °C e utilização a longo prazo.
Nas chumaceiras esféricas standard, a calota esférica é fabricada no material iglidur® W300, conhecido pelos mais baixos coeficientes de atrito durante o funcionamento a seco e a tendência extremamente baixa para o efeito "stick-slip". Isto é especialmente importante para cargas reduzidas e movimentos muito lentos.
Áreas típicas de aplicação:
Tolerâncias
As chumaceiras esféricas igubal® isentas de manutenção apresentam uma tolerância de E10 no diâmetro interior. A tolerância do veio deve situar-se entre h6 e h9. A folga compensa a expansão da chumaceira devido ao aquecimento.Verificar o diâmetro interior
Montagem
As chumaceiras esféricas igubal® são recomendadas para montagem à pressão num furo H7 e fixas axialmente. Não é necessário um alinhamento exato do alojamento, uma vez que as chumaceiras esféricas compensam automaticamente os erros de alinhamento.
A utilização de chumaceiras esféricas é geralmente associada a materiais muito pesados, difíceis instalações e custos elevados. Na maior parte dos casos, é necessária manutenção a longo prazo e os rolamentos só são resistentes à corrosão em versões especiais. Muitas vezes, os rolamentos de esferas ou casquilhos deslizantes falham prematuramente devido a elevadas cargas nas extremidades ou porque precisam de ser reajustados, mandrilados ou reinstalados para compensar erros de alinhamento. As chumaceiras esféricas igubal® põem fim a todas estas desvantagens e abrem novas possibilidades pelas suas características: São fáceis de manusear, económicas, leves e robustas.
O alojamento é fabricado em igumid® G um polímero reforçado com longas fibras, extremamente resistentes a impactos. Adequadas para temperaturas entre -30 °C e +80 °C e utilização a longo prazo.
Nas chumaceiras esféricas standard, a calota esférica é fabricada no material iglidur® W300, conhecido pelos mais baixos coeficientes de atrito durante o funcionamento a seco e a tendência extremamente baixa para o efeito "stick-slip". Isto é especialmente importante para cargas reduzidas e movimentos muito lentos.
- Compensação de desalinhamento e cargas nas extremidades
- Resistentes à corrosão
- Amortecimento de vibrações
- Excelente amortecimento de vibrações
- Adequadas para movimentos rotativos, oscilantes e axiais
Áreas típicas de aplicação:
- Indústria alimentar
- Equipamentos ferroviários
- Indústria automóvel
- Construção de máquinas
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação nas nossas soluções para indústrias
Quando utilizar?
| Quando não utilizar?
|
Tolerâncias
As chumaceiras esféricas igubal® isentas de manutenção apresentam uma tolerância de E10 no diâmetro interior. A tolerância do veio deve situar-se entre h6 e h9. A folga compensa a expansão da chumaceira devido ao aquecimento.Verificar o diâmetro interior
Montagem
As chumaceiras esféricas igubal® são recomendadas para montagem à pressão num furo H7 e fixas axialmente. Não é necessário um alinhamento exato do alojamento, uma vez que as chumaceiras esféricas compensam automaticamente os erros de alinhamento.