Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Porca trapezoidal drylin® com flange, sem folga, RFRM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Anti-backlash
Descrição do produto
Porcas sem folga e com redução de ruído
 
O que é a folga axial?
A folga axial pode ser utilizada para descrever o movimento perdido, o "deslocamento morto", no fuso resultante do espaço entre o fuso e a porca. O termo folga está também frequentemente associado, mas o termo técnico correto é folga axial.  Pode encontrar mais informações aqui: www.igus.de/info/spielreduzierte-gewindemuttern
 
Que possibilidades oferece a gama de produtos igus?
Para reduzir a folga axial não desejada, para além da seleção correta do material, um mecanismo de pré-carga contra a folga demonstrou ser um medida eficaz. Para as nossas roscas trapezoidais e roscas de passo rápido dryspin® há três versões com pré-carga: Zero folga, Baixa folga e porcas AB.
 
Sem folga:
► Para uma folga axial mínima permanente
► Otimizado para um posicionamento preciso em movimentos de avanço
 
Baixa folga:
► Garante uma pré-carga axial e radial constante
► Elevado funcionamento suave
 
Porca AB:
► Pré-carga através da mola
► Redução significativa de oscilações e vibrações autoinduzidas
 
 
Informação importante: para aplicações com cargas elevadas, temperaturas quentes ou em ambientes fortemente poluídos, deve ser sempre utilizada uma porca standard. A razão para isto é que os três princípios são anulados por cargas demasiado elevadas. Por este motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada modelo de porca.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h