Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Status indicator EC.WLC

  • Status information recognizable via color change
  • without electrical components
  • Simple installation

Note: Please note ‘Product description’ before selecting! 
Descrição do produto
The condition indicator allows the condition of the chain to be recognised at a glance.
The individual layers of colour are gradually removed.
This allows you to recognise in good time when action is required.

 
 Article number  Min. width crossbar    Suitable e-chain® - series
  IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA  225.040 E4.28
  IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA  385.10 E4.32 | H4.32 | E4.42 | H4.42
 14240 | 14340 | 15250 | 15350
  IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA  450.11 E4.56 | H4.56 | E4.80 | H4.80
 14040 | 14140 | 14550 | 14650
 15050 | 15150 | 1640 | E4.112 
  IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA  C825.075 E4Q.34 | H4Q.34 | E4Q.44 | H4Q.44   
  IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA   C1132.100 E4Q.58 | H4Q.58 | E4Q.82 | H4Q.82
  IS.EC.WLC.SU.2500.01.00.BETA  25000.03   2500
  IS.EC.WLC.SU.2700.01.00.BETA  27000.05 2700
  IS.EC.WLC.SU.E2.26.01.00.BETA  C.2.420.038 E2.26
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h