Cabo resolvedor readycable® equivalente a Baumüller 239544 (20 m), cabo base SRSSRM50 e SKSSKM36, TPE 7,5 x d

  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Sem PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1