Motor drylin® E de corrente contínua com caixa redutora

  • Binário [Nm] de 0,1 Nm a 1,8 Nm
  • Velocidade até 440 rpm
  • Pode ser operado com 12 & 24 V DC
  • Possibilidade de operação direta com bateria
  • Ligação do motor através de conectores compactos
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP30/IP20
Descrição do produto
Movimentos lineares muito simples implementados com motores DC. O motor pode ser acionado com uma bateria ou uma simples fonte de alimentação. A inversão da tensão (pino "+" e "-") facilita a mudança de direção.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h