Cabos bus chainflex® CF11.LC.D Áreas comuns de aplicação
- Para aplicações extremamente exigentes
- Resistência a óleos, incluindo óleos biológicos
- Aplicações em ambientes interiores e exteriores sem radiação solar direta
- Aplicações sem suporte e aplicações deslizantes com distâncias até 400 m ou mais
- Cabo de ligação bus para aplicações em armazéns automáticos verticais e manipuladores, centros de maquinação/máquinas-ferramenta, manuseamento rápido de materiais, salas limpas, indústria de semicondutores, gruas e pórticos no exterior e com baixas temperaturas
Duração de vida garantida para esta série de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®Ciclos* | | | | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões |
---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. | R mín. | R mín. |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | [fator x d] | [fator x d] | [fator x d] |
-35 / -25 | | | | | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
-25 / +60 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | | | | | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
* É possível atingir um maior número de ciclos. Solicite um cálculo personalizado.
Dados técnicos sobre os cabos de bus Os cabos de bus chainflex® foram especialmente desenvolvidos e testados para uma utilização permanente em aplicações de calha articulada. Dependendo do
material de revestimento exterior utilizado e do método de conceção, os cabos de bus são concebidos de forma a satisfazer diferentes requisitos mecânicos
e são resistentes a diversos tipos de meios.
A configuração elétrica é selecionada de forma a corresponder às propriedades elétricas da respetiva especificação do bus
, e a proteção de EMC representa o fator de maior importância. É assegurada a estabilidade permanente dos
valores elétricos, mesmo em aplicações em movimento.
No entanto, a transmissão total de dados numa comunicação completa de bus não é exclusivamente
dependente do cabo utilizado. Pelo contrário, requer a coordenação exata de todos os componentes (componentes eletrónicos,
tecnologia de ligação e cabos), assim como a determinação de taxas mínimas de transmissão, que dependem dos respetivos sistemas
e das taxas de transmissão de dados pretendidas. Desta forma, um cabo não é exclusivamente responsável pela transmissão segura dos
sinais.