Chumaceiras resistentes à corrosão para fusosChumaceiras dryspin® sinterizadas a laser Estão disponíveis chumaceiras para roscas nos tamanhos 6 - 24 mm. Opções para apoios com casquilhos deslizantes ou rolamentos de esferas (BB) para velocidades elevadas. Todos os suportes de fusos, e os anéis de fixação correspondentes, são fornecidos em alumínio anodizado duro.
► Isentos de lubrificação e manutenção
► Alojamento para suporte de fusos
► Furos de fixação para a sua montagem
► Chumaceiras sinterizadas a laser disponíveis para fusos com diâmetros de 6-20 mm
► Tipos para roscas TR e DS
FB: Apoios fixos com casquilhos isentos de lubrificação iglidur®
FL: Apoios flutuantes com casquilhos isentos de lubrificação iglidur®
LH: Roscas esquerdas opcionais, apenas TR10x2, TR10x3, TR18x4 e TR24x5
_________________________________________________________________________________________
Porque é que existem diferentes tipos?Para determinar os parâmetros da aplicação, devemos considerar a posição e a direção das forças no sistema. Para controlar essas forças e garantir o funcionamento correto, utilizamos casquilhos fixos e flutuantes, o tipo fixo é utilizado para controlar a precisão e os casquilhos flutuantes são utilizados para permitir o desalinhamento. Existem várias opções de casquilho, tais como
casquilho fixo-flutuante e o
totalmente flutuante.Casquilho fixo flutuante:O casquilho fixo posiciona o veio na direção axial. O casquilho fixo deve portanto absorver tanto as forças radiais como axiais e guiá-las para a estrutura de apoio. Isto pode basicamente ser feito por um único casquilho. O casquilho flutuante corrige erros de paralelismo e oferece capacidade de expansão térmica, o que significa que o veio não está sob stress.
Vantagens do casquilho flutuante fixo
► Sem folga axial
► Expansão do veio (por exemplo. devido à temperatura) sem importância
► Adequado para cargas axiais alternadas
► Clareza das forças de atuação
Casquilho totalmente flutuante:Num arranjo com duplo casquilho totalmente flutuante, o fuso não é claramente fixado na direção axial. Isto significa que as mudanças mecânicas ou térmicas de comprimento podem ser absorvidas sem causar tensão no casquilho, no entanto o fuso não está protegido contra o movimento. Isto tem de ser considerado em particular quando se trata de aplicações de posicionamento.
Vantagens do casquilho flutuante de dupla face:
► Económico
► Baixo custo do desenho
► Expansão do veio (por ex. devido à temperatura) no intervalo da folga não crítica
Desvantagens:
► Não está fixado no sentido axial
► Não é adequado para cargas axiais alternadas
► Apenas se a folga axial não causar qualquer influência funcional
_________________________________________________________________________________________
Tipos
Casquilho fixo (FB):Dependendo da dimensão da rosca, esta versão é presa na própria rosca ou no diâmetro exterior do fuso. Para fusos de passo rápido, é sempre o diâmetro exterior a que é fixado.
► Nota:
Também pode escolher uma chumaceira para a sua aplicação que utiliza a medida d1 para fixação sobre o fuso maquinado.
Casquilho flutuante (FL):Dependendo das dimensões do fuso, a extremidade maquinada deve ser convertida no valor d1. Pode ver em baixo a que dimensões isto se aplica. O apoio com casquilho flutuante suporta apenas o fuso. Este tipo não evita que o fuso deslize.
Versão rolamento de esferas (BB):Este deve ser sempre utilizado quando a aplicação é altamente dinâmica, como por exemplo quando se utiliza um motor
_________________________________________________________________________________________
Instruções de desenho para maquinagem das extremidades de fusos: Ref. n.º | d1 mm | | | | | | | | | | | | | | |
SLS-16x2-LL | 12 |
SLS-16x4-LL | 12 |
SLS-18x4-LL | 12 |
SLS-18x8P4-LL | 12 |
SLS-18x24-LL | 12 |
SLS-18x100-LL | 12 |
SLS-20x4-LL | 12 |
SLS-24x5-LL | 14 |
SLS-S16-LL | 12 |
SLS-S18-LL | 12 |
SLS-S20-LL | 12 |
► Nota sobre a capacidade máxima de carga: pode exceder a carga máxima da porca