O novo material iglidur RW250 cumpre com a norma DIN EN 45545 e com os requisitos apertados de proteção contra incêndio no setor ferroviário. Adicionalmente, a composição do material foi otimizada para obter uma resistência ao desgaste mais elevada , com excelentes propriedades mecânicas, para uso em várias aplicações.
Os mais elevados requisitos de segurança são exigidos aos veículos de transporte público tanto em percursos locais ou de longa distância. Um deles é a norma de proteção contra incêndio DIN EN 45545 para veículos ferroviários.
Os casquilhos auto-lubrificados, que são utilizados em diversos mecanismos nos assentos, alavancas, abas e portas, devem cumprir com estes requisitos, de forma a evitar colocar em risco os passageiros, em casos de emergência.
Essas especificações - bastante rígidas - colocam grandes desafios ao desenvolvimento de materiais a utilizar em casquilhos . Para além do material do casquilho auto-lubrificado iglidur RW370, já estabelecido na indústria, desenvolvemos um material ainda mais económico e resistente ao desgaste no intervalo de cargas médias chamado iglidur RW250 .
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h