A igus conta já com 26 tipos diferentes de cabos híbridos no seu vasto portfólio de cabos híbridos em calhas articuladas. Com a adição de dois novos tipos de cabos, estamos a seguir a persistente tendência da tecnologia de um só cabo e a expandir o nosso catálogo que está disponível rapidamente, com todas as vantagens (garantia de 36 meses, encomenda sem quantidade mínima, sem custos de corte e numerosas aprovações & standards).
Com os novos cabos híbridos CF280.UL.H304 ,os utilizadores de motores Siemens podem agora obter ainda mais cabos de comando para utilizar na calha articulada.A aplicação na IMA Klessmann prova que os cabos híbridos da igus funcionam corretamente e que o tempo de instalação e custos são reduzidos. Até cinquenta servoeixos num espaço confinado, alta dinâmica, grandes expectativas relativamente à duração de vida e raios de curvatura reduzidos são os requisitos que os cabos híbridos têm de cumprir na nova máquina de perfuração.
Referência igus® | Número de condutores e secção |
| Índice de cobre | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF280.UL.H304.15.04.D | (4G1.5 + (2x1.5)C + (4xAWG26)C)C | 13,0 | 170 | 240 | encomendar | ||
CF280.UL.H304.25.04.D | (4 + (2.5)C + (2xAWG1.5)C)C | 14,5 | 215 | 289 | encomendar |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h