Cabos de servomotor híbrido chainflex® CF280.UL.H

CF280.UL.H300.03.04.D product image
igus-icon-lupe
CF280.UL.H300.03.04.D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCF280.UL.H300.03.04.D video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF280.UL.H300.03.04.D product image
CF280.UL.H300.03.04.D technical drawing
CF280.UL.H300.03.04.D video
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistentes a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Offshore
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente ao corte
  • Malha integral
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF280.UL.H300.03.04.D
SINAMICS S210
(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h