Oferecemos uma garantia de 36 meses para os nossos cabos com confiança, pois somos capazes de realizar previsões fiáveis quanto à sua duração de vida graças aos mais de 30 anos de experiência no nosso laboratório de testes com 3.800 m² e e às 700 experiências realizadas simultaneamente.
A igus é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para cabos chainflex. Num complexo processo de certificação, o instituto americano "Underwriters Laboratories" confirmou a precisão da promessa de "36 meses de garantia em cabos chainflex® da igus® e cálculo da duração de vida com base em dois mil milhões de ciclos de testes por ano". Isto torna a empresa com sede em Colónia, a primeira na Europa a ter a veracidade de uma declaração de marketing confirmada por uma instituição de testes. No futuro, cada cabo chainflex® que sair da fábrica em qualquer lugar do mundo será identificado pelo símbolo da UL com seu número exclusivo (B129699), referindo a igus®.
Um total de 1044 dos mais de 1350 cabos da gama e disponíveis em stock, já têm a clássica aprovação UL. Isto é um pré-requisito para encomendar sem problemas nas instalações nos EUA. Facilitando a exportação de sistemas para a América. A combinação da aprovação UL e do símbolo UL favorece as exportações a dobrar.
Estas declarações criam fiabilidade e segurança para todo o seu processo de investimento no projeto; agora ainda mais, tendo sido confirmadas por um organismo externo! Saiba tudo sobre a certificação UL no documento técnico gratuito:
O cabo de comando CF9.15.18 resiste a 526 000 ciclos a uma temperatura de -40 °C
O cabo de bus CFBUS.LB.049 resiste a mais 24 milhões de ciclos
O cabo de dados CF240.PUR alcançou 30 milhões de cursos com um raio de curvatura de 75 mm.
O cabo de servomotor CF29.25.15.02.01.D alcançou 45 milhões de cursos com um raio de curvatura de 100 mm.
O cabo bus CFROBOT8.PLUS.045 alcançou 15 milhões de ciclos numa calha articulada com torção de +/-180°.
O cabo de sistema de medição CF113.D alcançou 32 milhões de cursos com um raio de curvatura de 55 mm.
O cabo bus CFBUS.PUR.049 alcançou 17 milhões de cursos com um raio de curvatura de 75 mm.
Os Cabos CF270.UL.25.04.D resistem a mais de 18 milhões de ciclos
O cabo de dados CF298.05.04 resiste a 54 milhões de cursos com um raio de curvatura de 18 mm.
O cabo de potência CF38.250.04 resiste a 43 milhões de cursos com um raio de curvatura de 175 mm.
O cabo de dados CF211.PUR.02.14.02 resiste a 25 milhões de cursos
O cabo de dados CF211 em PVC alcançou 53 milhões de cursos com um raio de curvatura de 75 mm.
O cabo servo de spindle CF270.UL.100.1.D resiste garantidamente a mais de 22 milhões de ciclos.
O cabo de robô CFROBOT8.045 (cabo Ethernet) resiste a 22 milhões de ciclos numa calha articulada com uma torção de +/-180°
O cabo de sistemas de medição CF11.D resiste a 66 milhões de cursos com um raio de curvatura de 75 mm.
O cabo de servomotor CF21.UL com uma curvatura 20% inferior, resiste a 54 milhões de cursos
O cabo de fibra ótica CFROBOT5.501 para robôs resiste a 28 milhões de ciclos com torção de +/-180 °/m.
O cabo de comando CF5.10.25 resiste a 42 milhões de cursos com um raio de curvatura de 100 mm.
O cabo de bus CFBUS.045 (cabo Ethernet) resiste a mais de 77 milhões de cursos num teste de resistência.
O cabo de comando CF98.05.04 resiste a 139 milhões de cursos com um raio de curvatura de 18 mm.
O cabo de termopar CFTHERMO.K.001 resiste a 97 milhões de cursos com um raio de curvatura de 48 mm.
O cabo de fibra ótica CFLG.2LB resiste a 50 milhões de cursos com um raio de curvatura de 35 mm.
O cabo especial CFSPECIAL.182.045 Profibus resiste a uma força máxima de tração de 2800 N.
O cabo de potência CF430.D resiste a 17 milhões de cursos com um raio de curvatura de 175 mm.
O cabo de servomotor PUR CF270.UL.D resiste a 27 milhões de cursos com um raio de curvatura de 125 mm.
O cabo de robô CFROBOT.036 resiste a 17 milhões de ciclos com um raio de curvatura de 110 mm.
O cabo de bus CFBUS.052 (cabo Ethernet) resiste a 41 milhões de cursos com um raio de curvatura de 100 mm.
O cabo de robô CFROBOT8.060 Profinet resiste a 6 milhões de ciclos com um raio de curvatura de 145 mm.
O cabo de bus profinet CFBUS.060 resiste a mais de 59 milhões de ciclos com um fator de curvatura de 63 mm.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h