drylin® T – Desenho do sistema

Para o correto dimensionamento do sistema de guia linear drylin® T, é necessário determinar se as forças efetivas se encontram dentro dos limites permitidos e se estas sobrecarregam o elemento deslizante sob maior pressão.
O cálculo da força de acionamento necessária e da velocidade máxima permitida também é importante; várias fórmulas de cálculo podem ser aplicadas de acordo com a disposição da guia.
 
Tenha em atenção que não existem certezas nos seguintes cálculos quanto às cargas de impacto e às forças de aceleração. O acionamento deve ocorrer sempre precisamente na direção x, caso contrário, podem ocorrer (por ex., no mecanismo articulado) cargas adicionais substanciais e resistências de acionamento superiores (perigo de bloqueios).

1.º passo:

Selecione a opção de instalação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h