drylin® T – Desenho do sistema, vertical, 1 guia e 2 carruagens ou 2 guias e 4 carruagens

2.º passo:

Verifique se as distâncias das forças agressivas se encontram dentro dos valores permitidos (ver distâncias máximas permitidas).

Distâncias máximas permitidas:

Opção: 1 guia, 2 carruagens
Opção: 2 guias, 4 carruagens
sy + sz < 2 wx - Y0
ay + az < 2 wx - Y0

3.º passo:

Calcule a força de acionamento necessária
 
Inicialmente, devem ser realizados quatro cálculos:
A força de acionamento Fa corresponde ao valor máximo calculado:


 
4.º passo:

Calcule a carga máxima do casquilho

4.1

Carga máxima do casquilho na direção y

4.2

Carga máxima do casquilho na direção z
A = Ponto de origem
B = Casquilho flutuante
C = Casquilho fixo


Variáveis no cálculo:

Fa: Força de acionamento [N]
Fs: Força de massa [N]
Fy, Fz: Carga do casquilho na direção y ou z [N]
sx, sy, sz: Distância da força de massa
na direção x, y ou z
[mm]
ay, az: Distância da força de acionamento
na direção y ou z
[mm]
wx: Distância da carruagem numa guia [mm]
LX: Constante baseada no tamanho de instalação [mm]
Zm: Constante baseada no tamanho de instalação [mm]
Y0: Constante baseada no tamanho de instalação [mm]
b: Distância das guias [mm]
µ: Coeficiente de atrito
µ = 0 em cargas estáticas
µ = 0,2 em cargas dinâmicas
 
ZW: Número de carruagens por guia  


Os valores constantes:

N.º de encomenda LX ZM Y0
  [mm] [mm] [mm]
TW-01-15 29 16 11,5
TW-01-20 35 23 15,0
TW-01-25 41 25 19,0
TW-01-30 49 29 21,5


Coeficientes:

  1 guia,
2 carruagem
2 guias,
3-4 carruagens
K1 |(ay+Y0)/Wx| |(ay+Y0)/Wx|
K2 (sy+Y0)/Wx (sy+Y0)/Wx
K3 |az/Wx| |az/Wx|
K4 |sx/Wx| |sx/Wx|
K5 |sz/Wx| |sz/Wx|
K6 |(sy+Y0)/Zm| |(sy+Y0)/b|
K7 |sz/Zm| |(sz/b)-0,5|

5.º passo:

Verifique a carga máxima do casquilho sob maior pressão com a carga calculada no passo n.º 4.

Carga máxima permitida:

N.º de encomenda Fymax, Fzmax
[N]
TW-01-15 2000
TW-01-20 3700
TW-01-25 5000
TW-01-30 7000

6.º passo:

Determinação da velocidade máxima permitida para a carga no passo n.º 4
Diagrama para a determinação da velocidade máxima permitida para a carga do casquilho determinada.
X = Carga centrada do casquilho [N]
Y = Velocidade média permitida [m/s]

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h