Opção: 1 guia, 2 carruagens Opção: 2 guias, 4 carruagens | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 wx - Y0 |
ay + az | < | 2 wx - Y0 |
Fa: | Força de acionamento | [N] |
Fs: | Força de massa | [N] |
Fy, Fz: | Carga do casquilho na direção y ou z | [N] |
sx, sy, sz: | Distância da força de massa na direção x, y ou z | [mm] |
ay, az: | Distância da força de acionamento na direção y ou z | [mm] |
wx: | Distância da carruagem numa guia | [mm] |
LX: | Constante baseada no tamanho de instalação | [mm] |
Zm: | Constante baseada no tamanho de instalação | [mm] |
Y0: | Constante baseada no tamanho de instalação | [mm] |
b: | Distância das guias | [mm] |
µ: | Coeficiente de atrito µ = 0 em cargas estáticas µ = 0,2 em cargas dinâmicas | |
ZW: | Número de carruagens por guia |
N.º de encomenda | LX | ZM | Y0 |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
1 guia, 2 carruagem | 2 guias, 3-4 carruagens | |
---|---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Wx| | |(ay+Y0)/Wx| |
K2 | (sy+Y0)/Wx | (sy+Y0)/Wx |
K3 | |az/Wx| | |az/Wx| |
K4 | |sx/Wx| | |sx/Wx| |
K5 | |sz/Wx| | |sz/Wx| |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| | |(sy+Y0)/b| |
K7 | |sz/Zm| | |(sz/b)-0,5| |
N.º de encomenda | Fymax, Fzmax [N] |
---|---|
TW-01-15 | 2000 |
TW-01-20 | 3700 |
TW-01-25 | 5000 |
TW-01-30 | 7000 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h