Opção: 1 guia, 1 carruagem | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
sy | < | 5 Zm |
sz | < | 5 Zm |
Fa: | Força de acionamento | [N] |
Fs: | Força de massa | [N] |
Fy, Fz: | Carga do casquilho na direção y ou z | [N] |
sx, sy, sz: | Distância da força de massa na direção x, y ou z | [mm] |
ay, az: | Distância da força de acionamento na direção y ou z | [mm] |
wx: | Distância da carruagem numa guia | [mm] |
LX: | Constante baseada no tamanho de instalação | [mm] |
Zm: | Constante baseada no tamanho de instalação | [mm] |
Y0: | Constante baseada no tamanho de instalação | [mm] |
b: | Distância das guias | [mm] |
µ: | Coeficiente de atrito µ = 0 em cargas estáticas µ = 0,2 em cargas dinâmicas | |
ZW: | Número de carruagens por guia |
N.º de encomenda | LX | ZM | Y0 |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
1 guia, 1 carruagem | |
---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
K2 | (sy+Y0)/Lx |
K3 | |az/Lx| |
K4 | |sx/Lx| |
K5 | sz/Lx |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
K7 | |sz/Zm| |
N.º de encomenda | Fymax, Fzmax [N] |
---|---|
TW-01-15 | 2000 |
TW-01-20 | 3700 |
TW-01-25 | 5000 |
TW-01-30 | 7000 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h