Pequenos cursos sem suporte ─ nível de ruído otimizado

Minimizar os níveis de ruído com os sistemas de calhas articuladas da igus®

O catálogo da igus® oferece-lhe calhas articuladas com um nível de ruído reduzido. A tabela abaixo indicada mostra-lhe diferenças entre os níveis de ruído dos vários tipos de calhas articuladas. Para além da calha articulada, a superfície de movimento, a dinâmica, o cabo e também o preenchimento desempenham um papel importante na criação de ruído. Peça aos nossos técnicos para projetar o sistema de calhas articuladas mais silencioso para a sua aplicação.

Sistema T3 ≤ 33 dB(A)

No desenvolvimento da nova calha com 3 componentes em forma de T, a "T3", o mais importante foi o elevado nível de operação sem ruído. A calha T3 é especialmente flexível e funciona em rotação devido à geometria especial das peças laterais. No laboratório da igus® foi medido, com a série T3.29.050.038.0, um valor de apenas 33 dB(A) a 1,0 m/s num determinado comprimento, sem suporte, sendo que o nível deste ruído foi causado por ruídos externos.

Sistema E3 – baixo ruído, 38 dB(A)

Os testes de longa duração realizados no laboratório acústico da igus® apresentaram reduções de 19-20 db(A) comparados com o standard das calhas articuladas, medido à velocidade de 1,8 m/s e com uma aceleração de 3 m/s2. O número determinado no laboratório da igus® está de acordo com a DIN 45635, levando em consideração os ruídos do ambiente, para a série E3.22.060.044.0.

Sistema E6 ≤ 46 dB(A)

*Uma medição realizada pelo TÜV Rheinland em maio de 2002 resultou num valor de ≤ 46 dB(A) a 2 m/s e num curso sem suporte de 1,5 m com a série E6.52.10.100.0, sendo que o nível de ruído de 10 dB(A) foi causado por ruídos externos.

Sistema E4 ─ 46 dB(A)

Uma medição realizada pela entidade certificadora e inspetora TÜV Rheinland do sistema E4/101, série 221.10.200.0 indicou um valor de 46 dB(A) a 1,5 m/s com um curso sem suporte.
Ao ouvido humano, uma redução de 3 dB(A) parece uma redução de 50% no nível de ruído
Recebemos da entidade certificadora e inspetora TÜV Rheinland Berlin Brandenburg um certificado oficial que, a pedido, lhe poderá ser enviado em fotocópia.

Valores de medição corrigidos relativamente ao ruído externo

Série de
calhas articuladas
Sistema Média dos níveis sonoros
corrigidos
Método de teste
Série T3.29 da igus® T3 ≈ 33 dB(A) sem suporte 1,0 m/s.
Série E3.22 da igus® E3 ≈ 38 dB(A) sem suporte 1,8 m/s.
Série E6.52 da igus® E6 ≈ 46 dB(A) sem suporte 2,0 m/s.
Série 221 da igus® E4/00 ≈ 46 dB(A) sem suporte 1,5 m/s.
Série E4.42 da igus® E4.1 ≈ 50 dB(A) sem suporte 1,0 m/s.
Série ES4.42 da igus® E4.1 ≈ 46 dB(A) sem suporte 1,0 m/s.
Calha 1, produto de terceiros   ≈ 77 dB(A) sem suporte 2,0 m/s.
Calha 2, produto de terceiros   ≈ 68 dB(A) sem suporte 2,0 m/s.
Calha 3, produto de terceiros   ≈ 73 dB(A) sem suporte 2,0 m/s.
Fonte: TÜV Rheinland, exceto séries E3.22, T2.29 ─ Fonte: laboratório da igus®

Calhas articuladas igus® indicadas para minimizar o ruído


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h