Placas deslizantes impressas

Até 50 vezes mais resistente ao desgaste do que placas feitas de qualquer outro material de impressão 3D

► Moldes individuais feitos em 1 a 3 dias
► Sem quantidade mínima de encomenda: de 1 a 10,000 peças

► Desenhe um molde adequado em apenas 60 segundos com o configurador CAD par elementos deslizantes gratuito.

Configurador CAD para placas deslizantes

Configurador CAD para placas deslizantes impressas em 3D Crie um modelo de placa deslizante com dimensões individuais e furos em menos de 60 segundos. Sem necessidade de conhecimentos prévios nem de registo. 

Amostra gratuita

Placas deslizantes impressas em 3D com propriedades deslizantes otimizadas As placas deslizantes iglidur são adequadas para a sua aplicação? Teste você mesmo com a amostra grátis.

A ferramenta de cálculo da duração de vida iglidur

Ferramenta de cálculo da duração de vida para placas deslizantes Calcular a duração de vida de casquilhos deslizantes ou elementos deslizantes iglidur. De modo a determinar aproximadamente a duração de vida das placas deslizantes, a velocidade de deslizamento em m/s e a pressão superficial em N/mm² devem corresponder.  

Aplicações de clientes

O desgaste  é um fator importante dos componentes em aplicações com movimento. Os polímeros resistentes ao desgaste como os nossos materiais iglidur são a solução ideal para minimizar o desgaste e aumentar a duração de vida dos componentes. Graças às suas propriedades tribológicas , os materiais iglidur são ideias para aplicações nas quais são muito importantes um bom coeficiente de atrito e um nível de desgaste muito baixo.  
 
No nosso laboratório de testes, testamos continuamente as propriedades tribológicas das peças impressas em 3D com base na DIN ISO 7148-2. 

Elementos placas deslizantes em iglidur®

Placas iglidur

Placas deslizantes feitas através dos varões e placas iglidur
  • Ideal para placas deslizantes robustas
  • Vasta seleção de polímeros iglidur®
Placas iglidur

Películas deslizantes autolubrificadas Tribo-tape

Casquilho linear
  • Com ou sem adesivo
  • Fácil de cortar.
Películas deslizantes

Placas deslizantes drylin®

Placas deslizantes em plástico para cargas elevadas, redondas
  • Disponíveis em stock com três dimensões
  • Ligação roscada com inserto metálico
Placas deslizantes em iglidur® J

Informação sobre a impressão 3D na igus

Porquê optar pela impressão 3D na igus?

Mais informações sobre
  • os nossos materiais
  • processos aditivos
  • Serviços e apoio
Testes de desgaste de rodas dentadas em polímero

Testes de desgaste de impressão 3D

Os polímeros iglidur são mais resistentes ao desgaste do que o PLA, ABS e outros materiais e processos de fabrico
Novidades de impressão 3D

Novidades da impressão 3D

Inovações na área da impressão 3D industrial. Novos produtos e serviços para o fabrico aditivo com polímeros resistentes ao desgaste.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h