Visão geral dos produtos drylin® E – "e" de elétrico

drylin E – Pesquisa de produtos e cálculo da duração de vida

Após ter selecionado os parâmetros da aplicação, a pesquisa de produtos apresenta uma visão geral dos sistemas lineares e dos motores adequados. A pesquisa de produtos calcula o preço individual das mesas lineares, assim como a taxa de utilização dos motores e o nº de ciclos expectável. Com apenas alguns cliques, pode configurar uma mesa linear completa, incluindo motor, cabos de ligação e peças incorporadas.

Motores elétricos

Motores económicos para mesas lineares, sistemas lineares e robôs Delta

Motores de passo; motores BLDC e de corrente contínua; motor/caixa de engrenagens; controlador para motores; acessórios
  • Seleção rápida do motor certo
  • Preços e prazos de entrega para cada produto
  • Sem quantidade mínima de encomenda, 24 horas por dia
  • Fichas técnicas incluídas
  • Certificados com o selo de qualidade Trusted Shops
Mais informações sobre motores elétricos

Gama de produtos:

Kits de adaptação drylin® E para servomotores

Kits de adaptação para servomotores

Acessórios drylin® E

Espaçador, acoplamento e flange do motor para as várias combinações de mesas e motores

drylin® E - Sensores de referência e fim de curso

Sensores de referência e fim de curso adequados para os atuadores lineares drylin®

Mesas lineares elétricas drylin® E com motor

Mesas lineares elétricas drylin® E com motor

GRW-0630 – Altamente dinâmica com baixa carga

Pequeno e leve sistema linear para aplicações "pick and place"

Acionamento de pórtico com drylin® E

Sistema de acionamento drylin® E para módulos lineares multiaxiais

drylin® Q – Eixo com garra

drylin® Q – Eixo com garra, para movimentar componentes em espaços confinados e com peso reduzido

Sistemas de módulos lineares multiaxiais

Sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus® para soluções de automação económicas

Módulo de elevação/oscilação drylin®

Módulo de elevação/oscilação drylin®, baseado num módulo de cremalheira com perfil de 4 arestas de alumínio revestido, bem como um módulo redondo com dentado integrado

A = motores de passo da igus®

Custo Benefício

Solução sem necessidade de manutenção

Quatro tamanhos de instalação

15 variáveis


B = Acoplamento
C = Flange do motor: conexão para motores de passo
D = Apoios do fuso com rolamentos de esferas
E = Correia dentada, rosca de passo rápido ou trapezoidal
F = Elementos deslizantes em iglidur® J sem necessidade de manutenção
G = Sistema de guia linear sem lubrificação
Tamanho do motor Dados do motor Accionamento possível/recomendado
por correia
fuso
NEMA17 Binário Mo[Nm]=0,5
Dimensão da flange 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Binário Mo[Nm]=2,0
Dimensão da flange 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Binário Mo[Nm]=3,5
Dimensão da flange 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Binário Mo[Nm]=5,9
Dimensão da flange 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h