Chumaceiras de flange igubal®

 

Como todos os produtos igubal®, consistem num alojamento em igumid G e numa calota feita de iglidur® W300. As chumaceiras com flange igubal® correspondem às séries dimensionais E e são fornecidas modelos com 2 ou 4 furos para fixação.

Áreas de aplicação

Como as chumaceiras com falnge igubal® estão isentas de manutenção, são especialmente indicadas para aplicações em que o acesso à chumaceira seja limitado, em ambientes húmidos ou molhados, ou em ambientes de sala limpa. As Chumaceiras de flange igubal® são utilizadas também em escovas de dentes elétricas, toldos, transportadores e máquinas de panificação.


instalação

De acordo com o tipo, as chumaceiras com flange igubal® são projectadas para serem fixas com 2 ou 4 furos. A versão de 2 furos permite um fácil reajustamento da montagem. Um alinhamento preciso do alojamento do casquilho não é necessário já que estes são auto-alinháveis.


Gama de Produtos

As Chumaceiras de flange igubal® com 2 e 4 furos, podem ser obtidas nas dimensões normalizadas para veios de 5 a 50mm. Por favor entre em contacto connosco para mais dimensões.

Chumaceiras com flange igubal® - EFOM

Com 2 furos

Chumaceiras com flange igubal® - EFOM    

Chumaceiras com flange igubal® EFSM

Com 4 furos, séries dimensionais E

Chumaceiras com flange igubal® EFSM    

Chumaceiras com flange igubal® - KFSM-GT

Com 4 furos, séries dimensionais K

Chumaceiras com flange igubal® - KFSM-GT    

Chumaceiras com flange igubal® EFORM HT

Aplicável até 200°C, com 2 furos de montagem

Chumaceiras com flange igubal® EFORM HT    

Chumaceiras com flange igubal® EFSM HT

Aplicável até 200°C, com 4 furos de montagem

Chumaceiras com flange igubal® EFSM HT    
igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados