Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Soluções Smart em conjuntos completos

Quantidade de produtos: 1

Novidade

Solução para um sistema de calha articulada inteligente E4.28 | Largura interna até 300 mm | Comprimento da calha de 10 m a 30 m

A solução completa do sistema consiste em:

Componentes de monitorização do estado - i.Sense: 
  • Sensores i.Sense EC.P para monitorização da força de tração/compressão 
  • Sensor i.Sense EC.B para monitorização de roturas
  • i.Sense:módulo II para instalação no quadro elétrico

Componentes para manutenção preditiva — i.CEE: 
  • i.Cee:plus módulo II
  • Painel LIVE i.Cee LIVE na rede local
  • Módulo SMS: Para notificação sem ligação http 
  • Sensores de desgaste
Sob consulta
50 referências, das quais:
50 Referências com saída a partir de 8 semanas
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h