Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

7º eixo drylin® para robolink DP

  • Até 4 vezes mais espaço de trabalho para robôs
  • Cursos até 3000 mm
  • A cinemática pode ser controlada através do 7º eixo no software de controlo de robôs da igus
  • Comprimento do curso: 3000 mm como standard, outros cursos a pedido
  • Disponível opção como 7º eixo para robolink DCi.
Descrição do produto
Novo 7º eixo drylin® para o robolink DP
Com o chamado 7º eixo como ajuste linear, há uma expansão do raio de ação, permitindo uma maior flexibilidade. O módulo linear acionado por correia dentada drylin® ZLW-20 é ideal como um módulo linear amplo de baixo perfil. Para este eixo, estão agora disponíveis 2 kits adaptadores para a ligação direta de robôs, robolink DP, robolink DCi  assim como robôs universais com integração UR CAP. O módulo linear acionado por correia dentada ZLW-20 pode ser entregue pronto a ligar com o kit adaptador correspondente ou com o kit em separado.
 
  • Ligação via carruagem linear do eixo modular ZLW-20
  • Compatível com robolink DP
  • Cursos até 3000 mm
  • Acionamento: motor de passo NEMA23XL com caixa redutora 5
  • Kit adaptador, incluindo sistemas de calhas articuladas adequados
  • A cinemática pode ser controlada através do 7º eixo no software de controlo de robôs da igus
     
  • Teste antecipada e gratuitamente o sistema de controlo aqui: Software iRC

Outros cursos até 6000 mm são possíveis mediante pedido.
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h